A világ, amelyben élünk, gyors változáson megy keresztül. A rohamosan fejlődő urbanizáció, digitalizáció által bolygónkra nehezedő nyomás sikeres kezelésére közösen kell megtalálnunk a megoldást. Az ABB elkötelezett a biztonságos, intelligens és fenntartható villamosítás jövőbeni megteremtésében. Az ABB célja, hogy partnereivel együttműködve záros határidőn belül elérhető közelségbe kerüljön a zéró emisszió. Ezért az e-autó töltő rendszer megvalósítása valós példája annak, hogy a közlekedés során ez elektromos energia használata hogyan lehet fenntarthatóan sikeres.
Az ABB megtervezte és létrehozta a holnap, ma közlekedéséhez szükséges intelligens közlekedési megoldásokat, amelyek segítségével otthon elektromos járműveket kényelmesen és biztonságosan lehet tölteni. De nem csak az otthoni töltők rendszerét, hanem az elektromos buszok és teherautók töltési lehetőségét, a jövő autópálya állomásainak nagy teljesítményű töltési megoldásait is. Az ABB élen jár a zéró kibocsátású mobilitás jövőjének megteremtésében.
Mennyibe kerül egy e-autó otthoni feltöltése?
Egy elektromos autó töltési költsége meglepően alacsony. Abban mindenki egyetért, hogy az elektromos autó fenntartása lényegesen olcsóbb, mint a benzines vagy dízel meghajtású gépkocsik. A belsőégésű motorral hajtott autókkal szemben az e-autók fenntartás tekintetében komoly előnyt élveznek, mivel sokkal kevesebb energiát használnak fel és sokkal kevesebb energia megy kárba. Egy hagyományos meghajtású autó hatásfoka, vagyis a kerekekre jutó energia kevesebb mint 25 százalék. Ez azt jelenti, hogy az energia másik 75 százaléka hő formájában elvész, vagy a motorrendszer más területén kerül felhasználásra. A regeneratív fékezés előnyeit is figyelembe véve az elektromos autók hatékonysága meghaladja a 70-75 százalékot. A fennmaradó 25 százalék a töltés és a meghajtórendszer veszteségei, ami szinte az akkumulátor rendszer hűtését jelenti.
Az elektromos autó 100 kilométeres áramköltség kiszámítása meglehetősen egyszerű. Egy alsó középkategóriás elektromos autó fogyasztása körülbelül 15-17 kilowattóra 100 kilométeren.
A jelenlegi 35,20 forintos kilowatt óránkénti áramár (1320 kWh/év fogyasztás esetén a 4/2011(I.31) számú NFM rendelet alapján) mellett 15 kilowattóra összesen 528 forintba kerül. A valóságban azonban a tényleges ár alacsonyabb vagy magasabb lehet, mert a villamos energia visszanyerése és a töltés módja határozza meg a költségeket. A 100 kilométer feletti villamosenergia költség egyszerű kiszámítását ezért mindig csak iránymutató számnak kell tekinteni.
Milyen költséggel jár az e-autók töltése nyilvános töltőállomásokon?
Ha úgy döntünk, hogy elektromos autónkat házon kívül töltjük, számolnunk kell azzal, hogy a költségek széles skálán mozoghatnak. Léteznek olyan töltőállomások, ahol akár ingyen is tölthető az e-autó, például a diszkont élelmiszer kiskereskedelmi üzletek parkolójában kialakított töltőpontokon. Fizetős töltőoszlopokat már sok helyen találunk az országban. Az egyik legnagyobb hazai benzinkút hálózat töltőállomásain a regisztrált felhasználóknak AC töltésnél 99 Ft/kWh-ot, DC töltésnél 139 Ft/kWh-ot, a nem regisztrált fogyasztóknak 149 Ft/kWh-ot kell fizetniük egy-egy töltés alkalmával. Természetesen, amikor csak lehetséges és kényelmesen megtehetjük, az ingyenes töltőpontot érdemes választani.
A legtöbb elektromos autó tulajdonos az otthoni töltést preferálja, amelyet fali töltő (más néven wallbox) használatával tud biztonságosan megtenni. Az otthoni töltés legköltséghatékonyabb módja az olcsóbb éjszakai áram használata.
Mi az a wallbox vagyis fali töltő?
A wallbox vagy más néven fali töltő használatával legalább 3-4 órával csökkenthető az otthoni töltési idő, mint hagyományos elektromos dugalj használatával. A fali töltő egy kompakt, kisméretű váltó áramú töltőberendezés e-autók számára, amely magánhasználatra is alkalmas. A fali töltő személyre szabott, intelligens és hálózatba kapcsolható töltési megoldásokat kínál otthoni töltés esetére. A wallboxot általában a garázsban vagy kocsibeállóban szerelik fel a falra az e-autó tulajdonosok. A wallboxokat fali e-csatlakozóknak vagy fali töltőállomásoknak is nevezik.
Különböző töltési módok állnak az e-autó tulajdonosok számára:
- Mode 1 töltés, amikor az otthoni elektromos dugalj használatával, beépített védelem nélkül kerül töltésre e-autó. Nem ajánlott megoldás és igen lassú töltést biztosít.
- Mode 2 töltés, szintén a háztartási dugaljon keresztül történik a töltés, viszont a töltőkábelbe szerelt elektronikus vezérlőeszköz (ICCB) segítségével. Ez a töltési mód sem jelent gyors töltést, mert autótípustól függően a teljes töltöttségig 8-12 óra is eltelhet.
- Mode3 töltés, töltőberendezés használatával történik a váltóáramú (AC) töltés, a gyorsasága a Mode 2 töltéshez képest 2-3-szorosa is lehet (7,4-22 kW). Ilyen töltőberendezésekkel lehet közterületeken találkozni és a fali töltők is ebbe a kategóriába sorolandók, amik a 220 V-os váltóáramot használják az autó töltésére.
Miért van szükség otthoni fali töltőre?
A normál aljzaton keresztüli töltés nem biztonságos. Való igaz, hogy az elektromos járműveket konnektorból is lehet tölteni speciális kábelek használatával. Viszont a töltési idő jóval hosszabb, mint fali töltő használatával. A normál aljzatok nem olyan mennyiségű elektromos áram közvetítésére lettek tervezve, mint amennyit egy e-autó töltése igényel. A hosszú töltési idő és a nagy áramerősség kombinációja túlmelegedést okozhat. Ezáltal megnő a tűzveszély. Ne feledjük, e-autó normál háztartási aljzaton keresztül történő töltése csak abszolút vészhelyzet esetén használható. Ez a helyzet akkor áll fenn, ha nincs elérhető közelségben fali töltő vagy nyilvános töltőállomás.
Mi a különbség a fali töltő és a háztartási konnektor között?
A biztonság mellett milyen további előnyei vannak a wallbox használatának? A fali dobozok, függetlenül attól, hogy egyenáramú vagy váltóáramú, sokkal gyorsabban töltik fel az elektromos járművet, mint egy hagyományos háztartási konnektor. Általában tízszer több időt vesz igénybe egy e-autó feltöltése konnektorból, mint fali töltő használatával. Egy alsó középkategóriás személygépkocsit alapul véve, amely körülbelül 50 kWh teljesítményű akkumulátorral rendelkezik, normál 2,3 kW-os aljzaton keresztüli töltés körülbelül 10 órát vesz igénybe. Ha viszont az ABB Terra AC 22 kW-os fali dobozát használjuk, a teljes töltési folyamat mindössze 1,5 órát vesz igénybe.
Az ABB Terra AC wallbox 11 kW és 22 kW teljesítménnyel is tud tölteni. Mi a különbség?
Ha van otthon saját töltőállomása saját e-autóhoz, azzal nemcsak a kényelem fokozható, hanem pénz is megtakarítható. Jelenleg két különböző wallbox modell csoport található a piacon 3 fázisú kategóriában. Az egyik maximális töltési kapacitása 11 kWh, a másik 22 kWh. Természetesen az ABB Terra AC töltő kapacitása a nagyobb teljesítményt is gond nélkül teljesíti.
Általában éjszaka töltik az e-autó tulajdonosok elektromos autóikat. A 11 kW-os fali dobozok ötször gyorsabban töltenek egy átlagos elektromos autót, mint egy hagyományos háztartási konnektor. Például, ha az elektromos járművet 40 kWh-s akkumulátor hajtja, egy 11 kW-os fali töltő körülbelül 5 óra alatt tölti fel azt. Akkor miért van szükség a 22 kW teljesítményű fali töltőkre?
A 22 kW-os fali töltők még tovább csökkentik a töltési időt. A 22 kW-os fali töltő egy prémium szolgáltatás azon e-autó tulajdonosok és villanyautóik számára, amelyek erről gyorsabban tudnak tölteni. Természetesen nagyban múlik a töltés sebessége az e-autó fedélzeti töltőjétől, így akár másfél óra alatt is elérhető a teljes töltöttségi szint. A 22 kW-os töltés esetében már nyugodtan használhatjuk a gyorstöltő megnevezést.
Minél gyorsabban töltődik az elektromos autó, annál gyorsabban vezethetjük újra.
ABB Terra AC fali töltő berendezés a megoldás!
Az ABB Terra AC fali töltő egy erőteljes, mégis költséghatékony töltési megoldás elektromos járművek számára, amely komplett megoldást kínál. Számos olyan funkcióval rendelkezik a rendszer, mivel az ABB nem egy egyszerű fali töltőt kínál a felhasználó számára, hanem olyan megoldást, amellyel bármely e-autó tulajdonos részese lehet a tiszta közlekedésnek, valamint a környezet terhelésének csökkentésének. Akár családi házban, akár többlakásos társasházban, hivatali épületekben vagy parkolóházban is tökéletesen alkalmazható megoldást kínál az ABB.
Az ABB Terra AC fali töltőállomás jellemzői
● A készülékhez csatlakoztatható külső fogyasztásmérő is, amely segítségével kihasználható a rendelkezésre álló teljes kapacitás. Annak függvényében, hogy hány fogyasztó csatlakozott a rendszerhez, a töltőállomás úgy szabályozza a töltési teljesítményt
● Az ABB Terra AC fali töltő alkalmas a fejlett intelligens épületenergetikai rendszerrel való integrációra. A beépített terhelés menedzsment funkciónak köszönhetően, A terhelés kezelése lehetővé teszi, hogy az épület rendelkezésére álló terhelhetőség ne kerüljön túllépésre. Számos eszköz csatlakozik a hálózatra, amelynek van egy maximális kapacitása. A hálózatot használó eszközök teljes energiaigénye nem haladhatja meg a hálózati kapacitást. A terheléskezelő opció megakadályozza, hogy a rendszer túllépje a hálózati kapacitást és megelőzi a biztosítékok kioldását.
● A Terra AC fali töltőállomás használata esetén nem kell aggódni a túlfeszültség miatt.
● A fali töltőállomás védőföldeléssel is rendelkezik.
● Az ABB Terra AC fali töltőállomáshoz mind a Type 1 és a Type 2-es gyorstöltő kábel típustól függően is csatlakoztatható.
● Töltés folyamán sem feledkezhetünk meg a családunk, otthonunk biztonságáról. Az ABB otthoni töltői biztonsági funkciókkal vannak felszerelve a bent lakók és elektromos járművek védelme érdekében. Melyek ezek?
A töltő szilárdtestek és a vízbehatolás elleni védelem szintje IP54-es, ami azt jelenti, hogy a berendezés káros mennyiségű por behatása ellen szinte tökéletesen védett. A töltő burkolatára bármely irányból fröccsenő folyadék ellen is megfelelően védett a berendezés. Mechanikai hatások ellen is erős védelmet kapott a konstrukció, amelynek értéke: IK10
● A töltő Ethernet RJ45-ös adapterrel rendelkezik, amely egyszerű és gazdaságos lehetőséget kínál a számítógép és az Ethernet hálózat összekapcsolására. Az ABB Terra AC elektromos fali autó töltő Bluetooth-on és Wi-Fi-n keresztül is tud a külső alkalmazással kommunikálni, valamint integrált egyenáram hibafelismeréssel is felszerelte a gyártó. A töltőállomásokról és azok speciális csatlakozóiról, részegységeiről különböző szabványok rendelkeznek. Ezek figyelembevételével a töltőhöz elegendő a 6mA DC áramfigyelő és az A típusú FI-relé beszerzése, amely olcsóbb megoldást nyújt, mint egy B típusú FI-relé alkalmazása.
Költséghatékonyság kezelése távolból
Az ABB a Terra AC fali töltővel egy komplett rendszert kínál ügyfeleinek, amelyhez nem csak az ABB alkalmazásait lehet csatlakoztatni, hanem bármilyen más külső back-end rendszerhez csatlakoztatható, amely támogatja az OCPP 1,6-os protokollt. A bevezetett digitális megoldások lehetővé teszik a Terra AC fali töltőállomás hatékony távoli kezelését és egyszerű üzembe helyezését.
A ChargerSync™ megoldások webes platformként és alkalmazásként lehetővé teszik az energiafogyasztás átlátható megjelenítését. Ennek segítségével nem csak az e-autó, hanem a különböző felhasználók fogyasztása is nyomon követhető. A ChargerSync™ alkalmazás egyszerű hitelesítést és az AC töltő könnyed vezérlését teszi lehetővé. Ne feledjük, hogy a mobiltelefon alkalmazás (Android és iOS) gyorsan és egyszerűen csatlakozik a töltőállomáshoz Bluetooth-on keresztül. Számítógépen keresztül Wi-Fi-vel, Ethernettel vagy 4G-n keresztül tudunk kommunikálni az AC Terra fali töltővel.
ChargerSync™ alkalmazás előnyei
A ChargerSync™ webes platformként és mobil alkalmazásként is lehetővé teszi az energiafogyasztás átlátható megjelenítését. Az RFID kártyák segítségével nem csak az autó, hanem a különböző felhasználók fogyasztása is nyomon követhető.
ChargerSync™ webes platform a mobil alkalmazás alternatívája. Fontos információ, hogy a töltő csak a két rendszer egyikében használható. A webes alkalmazás különösen alkalmas több töltőállomás kezelésére. Felhasználók hozhatók létre, RFID kártyák tárolhatók, valamint minden töltési folyamat elemezhető és értékelhető. A töltőállomás felügyelete mellett dinamikus terheléskezelés is létrehozható a töltőállomások egy csoportjához.
ChargerSync™ mobil alkalmazás a töltőállomás felhasználója számára készült alkalmazás, ha egyben ő a töltőberendezés tulajdonosa is. A mobil alkalmazás a töltőállomás kezelésére szolgál. Az RFID-kártyák vagy töltési ütemtervek tárolhatók vele. Az alkalmazás a fogyasztási statisztikák és a becsült energiaköltségek értékelésére is használható. Hamarosan lehetőség nyílik az interneten keresztüli távoli töltés megkezdésére. Már közvetlenül az alkalmazásban elindítható vagy leállítható lesz a töltési folyamatot. Előnye a mobil alkalmazásnak, hogy a dinamikus terheléskezelés itt definiálható egy intelligens mérő segítségével.