Сбор данных – Connect
Connect — это набор средств подключения к источникам данных, высокопроизводительное решение для получения больших объемов технологических данных, а также для интеграции с другими источниками информации. В сети системы управления Connect работает как програмное обеспечение сбора данных. Средства подключения используют буферы, обеспечивая сохранность информации даже при потере соединения с главным сервером Decathlon. Кроме того, Connect позволяет обеспечить высокую доступность данных при помощи средств резервирования подключения. Система обладает очень высокой производительностью, обрабатывая тысячи изменений в секунду с максимальным разрешением 100 нс. Кроме того, Connect отображает все записанные в Decathlon History сигналы в реальном времени, а также обеспечивает безопасность записи данных в систему управления.
Connect также обеспечивает интеграцию с разнородными источниками данных, такими как базы данных и системы ERP. Decathlon Services стандартным образом интегрируется, например, с SQL Server и другими источниками данных. Другие источники интегрируются с помощью мощного средства Accessor и шаблонов Decathlon SDK (модуль разработки компонентов).
Connect имеет интерфейс к системе управления System 800xA который позволяет использовать мощную концепцию интеллектуальной системы управления. Сбор данных для Decathlon является частью стандартной настройки System 800хА, включая автоматическую синхронизацию тэгов для эффективного управления изменениями и обслуживания системы. Все производственные данные, хранящиеся в Decathlon History, доступны на рабочих местах System 800хА в виде трендов, событий и отчетности в Excel.
Для подключения к другим системам производства ABB и сторонним системам управления Connect использует стандартное средство подключения через протокол OPC. Поддерживаются интерфейсы OPC DA, HDA и UA. Сбор данных настраивается в инструментарии настройки Decathlon History, в том числе с применением мощных промышленных средств для обработки больших объемов данных.