制造执行系统 (MES)
ABB制造执行系统(MES)是ABB Ability™ 制造运营管理(MOM)产品的一部分,它能够使生产过程变得更加灵活、透明。
作为协同生产管理战略的关键组成部分,制造执行系统(MES) 可以提高工厂的效率和生产力,提供更灵活的生产过程,帮助制造企业在当今竞争中获得优势。新一代MES系统聚焦在多系统协作,可提升组织敏捷性。
易扩展,基于ISA 95的建模功能,带有组件和可选产品模块的模块化架构,确保了系统能随未来业务需求的变化而不断演进。
- 使精简供应链更具灵活性 —对市场需求更加敏感,对供应商更具预测性。
- 通过人员,设备和系统之间的无缝连接,实现透明的制造运营,提供精确的制造指导。
- 生产过程的可见性,使得成本最小化,订单执行和产能最大化。
- 提高产品质量和可靠性,提供全方位的产品跟踪及追溯。
- 识别生产流程中的瓶颈,缩短生产周期。
- 异常管理与动态响应(例如,材料短缺,机器停机,工人停工及产品返工)。
- 提供精确的全方位运营数据帮助决策,从而使得错误行动可以得到纠正,整体流程得到改善。