Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Creiamo le basi per una società a basse emissioni di carbonio

I nostri obiettivi principali sono collaborare con i nostri clienti e fornitori per ridurre le loro emissioni e raggiungere l’assenza di carbonio nelle nostre attività entro il 2030.

L'impatto di gran lunga maggiore che possiamo avere nella riduzione delle emissioni di gas serra è utilizzando le nostre tecnologie leader, che riducono l'uso di energia nell'industria, negli edifici e nei trasporti, settori che insieme rappresentano quasi i tre quarti del consumo energetico globale.

Ci siamo posti l'ambizioso obiettivo di aiutare i clienti a ridurre le loro emissioni annuali di CO2 di oltre 100 megatoni entro il 2030. Ciò equivale alle emissioni annuali di 30 milioni di auto a combustione. Ad esempio, i nostri azionamenti a velocità variabile per motori elettrici possono ridurre il consumo di elettricità fino al 25 percento.

Vogliamo anche dare l'esempio raggiungendo l’assenza di carbonio nelle nostre attività di business. Lo faremo continuando la transizione verso le fonti di energia rinnovabili, migliorando l'efficienza energetica nelle nostre fabbriche e nei nostri siti e convertendo la nostra flotta di veicoli in modelli elettrici o privi di emissioni. Attualmente abbiamo identificato aree che possono ridurre le nostre emissioni di CO2 di almeno l'80% e con l'evoluzione delle tecnologie cercheremo continuamente opportunità per fare di più. Nel 2019, il 30% dell'elettricità consumata da ABB proveniva da fonti rinnovabili e abbiamo ridotto le nostre emissioni di oltre il 40% rispetto alla previsione del 2013.

Ci impegneremo anche con i nostri fornitori per estendere il nostro impatto nella riduzione delle emissioni lungo l'intera catena di fornitura.

Le nostre storie

 

Le nostre soluzioni