Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Sta arrivando l’approccio circolare

ABB presenta ABB EcoSolutions

Insieme ai clienti e partner, ABB sta innovando per rendere le soluzioni più sostenibili. Con la nuova denominazione ABB EcoSolutions viene garantita la piena trasparenza sugli impatti ambientali dell'intero ciclo di vita dei prodotti che riportano questa etichetta.

In ABB cerchiamo attivamente di collaborare con i nostri clienti e fornitori per promuovere lo sviluppo sostenibile. Per ridurre l'impatto ambientale e preservare le risorse della Terra per le generazioni future, lavoriamo con loro per promuovere un approccio circolare all'interno delle nostre attività.

Per supportare il percorso di circolarità abbiamo creato ABB EcoSolutions, una denominazione che garantisce la piena trasparenza sul valore di circolarità e sull'impatto ambientale dei nostri prodotti.

I prodotti che riportano l’etichetta ABB EcoSolutions sono conformi a una serie minima di indicatori di prestazioni chiave definiti nell’ ABB’s circularity framework  e sono corredati da una dichiarazione ambientale di prodotto (ISO 14025) o di una valutazione del ciclo di vita del prodotto verificata da un organismo indipendente (ISO 14040).

Per i nostri clienti l'etichetta ABB EcoSolutions è una garanzia che il prodotto che stanno acquistando è:

  • progettato per durare nel tempo e fabbricato con la massima quantità possibile di materie prime provenienti da fonti sostenibili;
  • realizzato con processi progettati per evitare gli sprechi e massimizzare l'uso di materiali di imballaggio sostenibili;
  • progettati per aumentare l'efficienza delle risorse e dei processi durante l'uso, per essere aggiornabili e per ottimizzare la durata delle attrezzature e degli impianti;
  • supportato da servizi di ritiro che portano alla rimessa a nuovo, al riutilizzo o al riciclo dei prodotti e dei componenti, ed è accompagnato da istruzioni per un trattamento responsabile del ciclo di fine vita.

I clienti che acquistano un prodotto ABB EcoSolutions hanno automaticamente accesso alla dichiarazione ambientale di prodotto o alla valutazione del ciclo di vita relativa a quel prodotto. I dati sono stati verificati da un organismo di controllo indipendente e possono essere utilizzati per convalidare il valore di circolarità del prodotto.

Le nostre soluzioni

 

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci