FIELD SERVICE ENGINEER QUALITY CONTROL SYSTEMS OOST NEDERLAND

Basisinformatie

Location
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Job type
Voltijds
Contract
Regular/Permanent
Service and Maintenance
Professionals ( > 2 years of work experience)

Ben je op zoek naar een leuke uitdagende rol in de techniek? Houd je van afwisseling, vind je het leuk om analytisch bezig te zijn en je op zoek naar een echte uitdaging? Vind je het boeiend om telkens in een andere omgeving te werken aan indrukwekkende installaties?

In deze functie ga je zelfstandig op pad, kom je bij veel verschillende klanten over de vloer, bouw je een relatie op met je vaste klanten en ben jij degene die weet wat er speelt bij de klant. Met jouw technische kennis en kunde los je niet alleen complexe storingen op, maar ben je ook de vraagbaak voor de klant en je collega’s.

Je bent de ambassadeur van ABB bij de klant.
ABB is een wereldwijde onderneming die toonaangevend is op het gebied van transmissie en distributie van elektriciteit, proces- en productieautomatisering alsmede elektrische, elek¬tronische en installatietechnische producten en systemen.

Industrial Automation is het onderdeel van ABB welke zich o.a. richt op de marktsegmenten Utilities (water en infra), marine, metalen & mineralen, olie & gas, chemie/pharma, papier, levensmiddelen alsmede producten zoals analyse apparatuur en turbochargers.

Een van de business units binnen deze divisie is Process Industries. Zij leveren aandrijvingen en besturingen voor de papier en metaalindustrie. Binnen deze afdeling is een vacature ontstaan voor de functie van:

FIELD SERVICE ENGINEER QUALITY CONTROL SYSTEMS OOST NEDERLAND

Quality Control Systems zijn meet- en regelsystemen, die een aantal aspecten van het papier ‘on-line’ meten en d.m.v. regelstrategieën en verstelorganen het papier productie proces zodanig beïnvloeden dat een optimale kwaliteit wordt verkregen met minimale productiekosten en met maximale output.

Als Field Service Engineer ben je verantwoordelijk voor het onderhoud aan, verificatie van en storing zoeken in onze frames, sensoren, verstelorganen en boven liggende systemen (DCS systeem, 800Xa).

Dit betreft zowel mechanische als elektrische werkzaamheden maar ook werkzaamheden in een software omgeving.

In deze functie is het ook jouw rol om te zorgen voor een goed contact met de klant. Dit is op alle niveaus, zowel met productie, technische dienst, lab/kwaliteitsdienst, als ook met management.

Overige taken die onderdeel uitmaken van deze job zijn:

Jouw verantwoordelijkheid

  • Meet en regeltechniek (tuning en optimalisatie) en het up to date houden van de software (zowel de Windows omgeving als de ABB applicatie).
  • Het uitvoeren van inspecties, preventief en correctief onderhoud, inclusief deelname aan standby-diensten na de inwerkperiode.
  • Het begeleiden van klanten om een optimaal rendement te halen uit de systemen.
  • Het opstellen van adviezen, rapportages en migratietrajecten.
  • Het opstellen, voorbereiden en geven van instructies.
  • Het leveren van assistentie bij de inbedrijfstelling van systemen.
  • Het leveren van technische ondersteuning aan de afdeling verkoop.
  • De klanten zijn vooral papierfabrieken. Deze bevinden zich met name in het Oosten van het land. De werkzaamheden kunnen hierdoor wel onder minder gunstige omstandigheden plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld werken onder warmte en lawaai en werken in de omgeving van bewegende delen. Onderhoud in België kan incidenteel ook plaatsvinden. Daarnaast kan het op termijn ook voorkomen dat je gevraagd wordt voor ondersteuning van service jobs in het buitenland.

Jouw achtergrond

  • Je beschikt over een HBO-opleiding in een technische richting.
  • Een aantal jaren praktische ervaring is geen absolute noodzaak maar wel een pre.
  • Je bent in staat situaties analytisch te benaderen en je beschikt over de juiste communicatieve en sociale vaardigheden, teamspirit, en een klant- en resultaatgerichte instelling zonder daarbij de commerciële belangen uit het oog te verliezen.
  • Je bent flexibel ten aanzien van werktijden, dus geen 9 tot 5 mentaliteit.
  • Je bent bereid stand-by diensten te draaien.
  • Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
  • Je bent bekend met Office Software pakketten.
  • Je bent in het bezit van rijbewijs B.

Meer over ons

Ons aanbod:

We bieden je een afwisselende baan in een internationaal concern dat de ontwikkeling van zijn medewerkers, kwaliteit en veiligheid zeer hoog in het vaandel draagt. Daarnaast bieden we je in deze functie de mogelijkheid om je te specialiseren in ABB producten en systemen. Uiteraard bieden we je een concurrerend en aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, evenals vergoedingen voor de onregelmatige werktijden. Bij deze functie behoort een auto, telefoon en laptop.
De opleiding zullen we voor een deel zelf lokaal verzorgen maar daarnaast zul je ook cursussen volgen in Ierland (Dundalk) of eventueel zelfs in Amerika. Omdat we naast infrarode en optische technieken ook radioactieve bronnen gebruiken (om het gewicht te bepalen van het papier of het karton) zul je ook een cursus dienen te volgen voor een straling niveau 5A, evenals voor VCA Vol en NEN3140.

Interesse?
Registreer jouw CV en solliciteer online via www.abb.nl door te klikken op ‘Carrière. Voor vragen over de vacature kan je terecht bij Jacqueline Pereboom, George Hintzenweg 81, 3068 AX Rotterdam, e-mail: soll@nl.abb.com, tel. 010-4078214.


Related jobs

See more jobs