Global site

ABBのウェブサイトはcookiesを利用しています。このサイトをクリックすることでCookiesの利用に同意したとみなします 詳しく知る

過給機システム


 

ご存じでしたか…

 

...ABB過給機システムは、ギネスブックに掲載されているエンジンをブーストしています。

 

自動車、船、電車、オフハイウェイトラック、発電所の多くの内燃機関は、エンジンに過給機を取り付けることで効率と出力を向上させています。過給機はエンジンの排気ガスを利用してコンプレッサを回転させます。コンプレッサは、周囲の空気を取り込み、これを圧縮して、燃焼室に入れる前に圧力を上げます。燃焼室内の空気圧が高いほど、エンジン性能が高くなります。この革新的なアイデアは、1905年にスイスのエンジニアであるアルフレッド・ビュッヒによって特許が取得され、効率的に化石燃料を動力源とするエンジン操作のソリューションであり続けています。

 

ABB Power2 800-M第二世代 2段過給機システムは、最も効率的な4ストロークエンジンとしてギネス記録を獲得したエンジンに組み込まれています。ABB Power2 800-Mは、4ストロークエンジン用の最も強力でコンパクトな2段過給機です。

 

 通常の最大12倍の空気圧に達することにより、1段過給機の効率が70%以上であるのに対して、2段過給機の効率は75%以上になります。ABB Power2の過給機効率は、燃料の年間6桁の節約と、排出量の大幅な削減を容易に実現します。これにより窒素酸化物排出量が最大60%削減されます。

 

Learn more about our turbocharger and technology portfolio


人気の高いリンク

ABBウェブフィード