Global site

ABBのウェブサイトはcookiesを利用しています。このサイトをクリックすることでCookiesの利用に同意したとみなします 詳しく知る

REA 107 拡張モジュール

アーク事故保護機器

REA 107モジュールは、REA 101メインモジュールと組み合わせ、最大8個のレンズタイプセンサでアーク光を検出します。REA 107のセンサのいずれかが光を検出した際、REA 101メインモジュールは、同時に過電流を検出した場合にトリップさせます。

 

概要

  • ・追加のセンサによりREA 101メインモジュールのアーク検出領域を拡張
  •  

選ばれる理由

  • ・8個のレンズタイプのセンサによりアークフラッシュ検出領域を拡張
  • ・光ファイバセンサソリューションと比較し、レンズ型センサは簡単に設置できるためレトロフィットに最適
  •  

 

特長

  • ・各センサ入力LEDインジケータ
  • ・2つのアラーム接点出力

関連製品

ABBウェブフィード