Global site

ABBのウェブサイトはcookiesを利用しています。このサイトをクリックすることでCookiesの利用に同意したとみなします 詳しく知る

スマートエネルギーWeek 2020

 

出展中止のお知らせ

 

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて弊社は、このたび予定しておりましたスマートエネルギーWeek2020への出展を、新型コロナウィルスの感染が拡大している状況を考慮し、誠に勝手ながら中止させていただくこととなりました。

展示会へのご来場をご検討いただきましたお客さまにおかれましては、大変ご迷惑をおかけしますことを、心より深くお詫び申しあげます。

何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

 

なお、展示予定であった内容につきましては、引き続き本ページにてご覧いただけます。

ご興味をお持ちいただけましたら、ご連絡いただけますと幸いに存じます。弊社担当者よりご連絡させていただきます。

 

引き続きABBジャパングループへのご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

 


太陽光発電展

南2ホール S9-1

 

9PAA00000014112_800x536

革新を導く最先端のテクノロジー

最先端の太陽光発電インバータと蓄電技術により再生可能エネルギーのさらなる導入を支援します

 

・PVS980-58-5MVA:5MWクラスの1500V大容量インバータ

・PVS980-58-5MVA-CS:上記に加え、中間変圧器、RMUをパッケージにしたスキッドソリューション

・PVS980-BC:DC1500V 2MWの蓄電池用大容双方向コンバータ

 

エレクトリフィケーション事業本部


風力発電展(製品のみ展示)

青海ホール A7-18 (株式会社 北拓 様ブース内)

 

EL Products_s

 


サーキットブレーカとモータ保護製品の広範なラインアップをご紹介します

 

・ACB サーキットブレーカ (Emax2)

・MCCB サーキットブレーカ (Tmax XT)

・コンタクタ (AFシリーズ)

・マニュアルモータスタータ(MSシリーズ)

 

エレクトリフィケーション事業本部


スマートグリッドEXPO

西1ホール W1-73

 

WindSTAR-66kV_power transformer_s

 

txplore_2_s

 

持続可能なエネルギー産業の未来実現に向けて - Shaping the future of sustainable energy industry

 

■デジタル変電所 - 最新IEC61850準拠の特高受変電設備の信頼性、保全性を高める系統保護制御技術

 ・TXplore:世界初の潜水型変圧器内調査ロボット

 ・CoreSense:変圧器油内の溶存ガスをリアルタイムで検知

■e-mesh - 分散型エネルギー資源(DER)の導入を実現するデジタルソリューション

 ・PowerStore:双方向パワコンを含むコンパクト設計の蓄電システム

 ・SCADA & Control:DERのパフォーマンスを監視、制御し運用効率の向上を実現

■洋上風力発電システム - コンサルティングを含む、高品質の送電に不可欠なトータルソリューション

 ・Wind STAR:世界初、巨大風車内設置型変圧器

 ・PASS:66kVの洋上風車内設置型開閉装置

■Enterprise Software - 設備への投資判断、運用計画、運用効率を向上させるソフトウェア

 ・Ellipse:設備管理、予兆保全、作業管理、ERPがシームレスに実績ある統合パッケージソフトウェア

 ・EPM:広域需給シミュレーション、日本のデータセット、25カ年電力価格予測、投資判断アドバイザリ

 

ABB Power Grids Japan株式会社 (事業概要はこちら


次世代 火力発電EXPO

西3ホール W18-8

certs

 

wimon-100

エネルギー産業の未来をお客さまとともに描く

産業のデジタル化を促進し、火力発電事業の高効率化、低炭素社会実現に貢献します

 

■DCS - 分散型制御システム市場で20年連続No.1

 ・ABB Ability™ Symphony® Plus :高い演算処理能力・処理速度を実現

 ・ABB Ability™ System 800xA Select I/O:安全計装システム

■デジタルソリューション

 ・ABB Ability™ Cyber Security Services:制御システムセキュリティを最適化し、重要インフラを保護

 ・ABB Ability Performance Optimization:運転プロセス最適化でコスト削減、環境負荷軽減を実現

 ・ABB Ability™ Process Power Manager:柔軟で高速な負荷管理で不測の事態時も損失を大幅に低減

 ・ABB WiMon:回転機器向け小型無線式振動監視診断システム

 ・OPTIMAX® for Industrials, Commercials and Virtual Power Plants:海外事例多数、VPP、工場やビルなどの幅広い分野でのエネルギー需給を管理


 

ABB日本ベーレー株式会社(事業概要はこちら


出展製品・ソリューションカタログ

イプロス製造業のウェブサイトへ移動します
■スマートグリッドEXPO(ABB Power Grids Japan株式会社)
■次世代 火力発電EXPO(ABB日本ベーレー株式会社)

ニュース&ハイライト

ABBウェブフィード