Japan - Japanese

ABBのウェブサイトはcookiesを利用しています。このサイトをクリックすることでCookiesの利用に同意したとみなします 詳しく知る

SMART GRID EXPO 2019

Let's write the future of energy industry, together.

エネルギー産業の未来へ 

 

革新を導くDigital Technology

 

再生可能エネルギーの主力電源化に向け、さらなる再エネや蓄電技術の導入、調整力の確保・統合など、デジタル技術を駆使した新たなソリューションが必要とされています。

 

本年は、ABB株式会社、ABB日本ベーレー株式会社の合同で、太陽光発電関連製品に加え、蓄電、洋上風力発電向けソリューション、デジタル技術を融合した受変電システム、制御技術など、多彩なラインアップをご紹介します。

 

是非私どもの共同ブースにお立ち寄りください。

 

スマートグリッドEXPO

日時:2019年2月27日(水)- 3月1日(金)10:00~18:00(最終日は17:00まで)

会場:東京ビッグサイト

ABB + ABB日本ベーレー共同ブース:東4ホール | E29-27

URL:https://www.smartgridexpo.jp/

 

 

主な展示内容

    

再生可能エネルギー分野

 

Elastimold® 重耐塩仕様、~33kV、柱上設置可能でユニークな中間変電所用遮断器
・CSS 中間変電所用 All in oneソリューション
・TRIO50kW DC1000V分散型PCS
・洋上風力向けソリューション 特高変電機器
・EV充電システム ~175kWの急速充電器

 

蓄電分野

 

・PowerStore 双方向コンバータ・コントローラを含む~5MW蓄電システム
・PVS980-BC DC1500V 2MWの蓄電池用大容量双方向コンバータ

 

送配電分野

 

・デジタル変電所 最新IEC61850規格に準拠した系統保護制御、通信機器とソフトウェア
ABB Ability™ Ellipse® EAM エンタープライズソフトウェア:予兆保全、作業管理、設備台帳をシームレスに
・エネルギーポートフォリオマネジメント 自由化された電力市場で予見、指針を与えるソフトウェアスイートとアドバイザリーサービス

 

制御分野 - ABB日本ベーレー

 

・ABB Ability™ Symphony® Plus 最新のDCS:上位互換性、信頼性、拡張性
・Cyber Security Workplace OTネットワーク向けサイバーセキュリティ・ソリューション
・ABB Ability™ OPTIMAX Virtual Power Pool 欧州最大級VPP(6,000電源)の実績
・UNITROL® 1000 励磁出力電流から40A DCブラシレス同期機用AVR

 

カタログ

イプロス製造業ダウンロードページへ移動します。 

Terra HP:EV用急速充電システム

 

ダウンロードページを開く

 

PASS

PASS:ハイブリッド型 開閉装置

 

ダウンロードページを開く

GISGIS:ガス絶縁開閉装置

 

ダウンロードページを開く

EllipseABB Ability™ Ellipse®

電力業界向け、設備資産のパフォーマンス

オーケストレーション

 

ダウンロードページを開く

Capacity ExpansionABB Ability™ Capacity Expansion:

電源開発計画者と電源構成管理者のための
長期的電源計画策定支援

 

ダウンロードページを開く

APMABB Ability™ Ellipse® APM:

アセットパフォーマンスマネジメント
フィールドデータに基づくフリート最適化

 

ダウンロードページを開く

Portfolo opetimizationABB Ability™ Portfolio Optimization:

複雑なアセット群と商取引を支援する

起動停止計画と経済的負荷配分の最適化

 

ダウンロードページを開く

PROMODABB Ability™ PROMOD®:

電力システムモデリング・経済性評価

シミュレーションソフトウェア

 

ダウンロードページを開く

プレスリリース&ウェブストーリー

お問い合わせ先

ABB株式会社

エレクトリフィケーション・プロダクト事業本部 

電話:03-4523-6600

 

パワーグリッド事業本部

電話:03-4523-6200

 

 

 

ABB日本ベーレー株式会社

マーケティング&営業部門

電話:055-949-8824

Email:jpbai.communications@jp.abb.com

ABBウェブフィード