South Korea - Korean

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. 자세히 보기

ABB 그룹 역사

2012

ABB는 성공적으로 하이브리드 DC차단기를 설계 개발하였다. 하이브리드 DC 차단기는 대형 지역간 DC그리드 생성에 적합하며, 이 획기적인 개발로 100년 동안 미제로 남겨져 있던 '전류 전쟁'의 주요 쟁점 중 하나인 기술적인 문제를 해결하게 된다.

2010

ABB는 중국 남서부 시안지아바(Xiangjiaba) 수력발전소에서 상해까지 약 2000km에 걸쳐 울트라 초고압 직류(UHVDC)로 연결하며, 전력 용량은 ±800 kV, 7,200 MW이다.

2008

노르웨이와 네덜란드 간 580㎞를 해저케이블로 이은 700MW를 송전하는 최장거리 해저 HVDC 케이블 ‘노르네드(NorNed)

2005

ABB는 DC(직류)링크를 통해 육지에서 70km 떨어져 있는 북해의 가스 플래폼에서 발생되는 전기를 제공한다. 이는 연간 이산화탄소 230,000톤과 질소산화물(NOX) 230톤 저감효과를 가져온다.

2004

ABB는 공정자동화를 위한 확장된 자동화 시스템 800xA 런칭. 이후 지속적인 생산성 향상을 필요로 하는 석유 및 가스, 화학, 펄프 및 제지, 금속, 광업 및 생명 과학 산업의 중대형 플랜트에 수천대가 설치되어왔다.

2002

ABB는 220 MW의 용량, 세계에서 가장 긴 지중송전인 177km HVDC 광 케이블을 사우스 오스트레일리아와 빅토리아간 AC (교류) 네트워크를 연결한다. 또한 ABB는 코네티컷과 롱 아일랜드 간에 330 MW의 전력 등급으로, 세계 최초의 압출 HVDC 해저송전 40km HVDC 광케이블을 연결.

2000

ABB는 세계 최초로 상업용 초고압 Shore-to-ship 전력 제공. 예테보리의 스웨덴 항구에 정박된 선박에서 발생되는 온실가스 감축에 일조.

1998

ABB가 유일한 델타 로봇, FlexPicker 런칭. 고유의 피킹 및 포장(picking and packing) 산업을 위해 설계된 전례없는 델타 로봇.

1990

ABB는 선박 외부에 고정되어 추진 및 조타를 위한 전기추진 시스템 제품군인 아지포드(Azipod) 런칭.이로써 선상에서 기동성, 효율성 및 사용가능공간을 증가시킴.

1988

아세아(ASEA)와 브라운 보베리(BBC)가 합병하며 스위스 취리히에 본사를 둔 새로운 회사로 거듭났다. 1988년1월5일부터 업무를 개시하였으며, 당시 매출 170억 달러, 16만명 임직원을 두었다.

ASEA

BBC

1986

ASEA는 직원 71,000명, 매출 68억 달러, 재무항목 후 이익 3억7000만 달러 기록.

1986

BBC는 97,000명 직원, 매출 85억 달러 그리고 재무항목 제외 후 1억3200만 달러 이익 기록.

1984

남미 이타이프에 위치한 세계 최대의 수력 발전소에 BBC 발전기 9대 중 첫번째 발전기 설치.

1978

ASEA, 최초로 산업용 로봇을 런칭

1978

BBC는 전용 스위스 렌츠부르크(Lenzburg) 반도체 공장에서 양극성 반도체 생산 시작.

1972

아세아는 스웨덴의 최초 원자력 발전소를 구축하고 국가소유 12 개 원자로 중 9개 건설을 이어갔다.

1971

BBC 세계 최대 용량 1300 MVA 변압기 개발

1969

BBC 세계 최초로 기어리스 타입 시멘트 산업용 드라이브 개발

1963

아세아는 기존 디바이스보다 더 많은 전류를 처리할 수 있도록 개선된 사이리스터의 도입으로, 기술에 있어 획기적인 돌파구를 찾았다.

1965

BBC는 밀폐 된 공간에서 회로차단기가 안전하게 작동 할 수 있도록 최초로 110 kV GIS (가스 절연 개폐기)를 제작.

1954

아세아는 세계 최초의 HVDC 전송 라인을 설치. 96km에 걸쳐 고틀랜드 섬으로 20 MW, 100 kV를 공급.

1953

아세아는 세계 최초로 합성(인조) 다이아몬드를 제조한 회사가 되다.

1953

BBC는 최초로 반송주파수에서 데이터 전송을 진행. 735 kV 고압라인을 통해 발전소 제어부로 전송.

1952

ASEA는 최초로 400 kV AC 케이블을 설계 및 설치. 원자 폭탄을 견딜 수 있도록 지어진 지하 발전소에서 스웨덴 그리드로 연결하는 70m 저압유입(LPOF) 케이블을 연결

1944

BBC는 대차(bogies)에 정확히 맞춰진 구동축이 있는 최초 고속 기관차를 개발.

1942

아세아, Stockholm Elverks Värtanstation에 세계 최초로 120MVA, 220 kV변압기 제작

1943

BBC, 최초로 100kV 고속 압축공기차단기 제작

1939

BBC는 최초로 전기발전용 연소가스터빈을 개발

1932

아세아(ASEA), 2500kVA(킬로볼트 암페어) 세계 최대 자체 냉각 변압기 생산.

1933

BBC, 용접 개별 스틸 디스크로 구성된 터빈 로터에 대한 특허 취득

1926

아세아(ASEA)는 스톡홀름~ 예테보리 신규 선로구간을 위한 철도 기관차와 전력 변환기 공급.

1901

BBC 유럽 최초 스팀 터빈 제작

1893

아세아는 스웨덴 최초로 3상 송전시스템을 개발하다.

1893

브라운 보베리는 유럽 최초로 교류를 생산하는 대규모 열병합 발전소를 공급.

1890

엘렛트리스카 아크티에볼라게트(Elektriska Aktiebolaget)社는 Wenströms & Granströms Elektriska Kraftbolag와 합병하며 Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget를 세운다. 이는 후에 ASEA로 간소화되었다

1891

샤를 E.L. 브라운과 월터 보베리는 스위스 바덴에 브라운보베리앤시(Brown, Boveri & Cie)를 설립. 그 직후, 브라운 보베리는 고압 송전 최초의 회사가 된다.

1889

요나 벤스트롬(Jonas Wenström)이 발전기, 변압기 및 모터용 3 상 시스템을 발명.

1883

루드빅 프레드홀름(Ludvig Fredholm)이 스웨덴 스톡홀름에 전기조명 및 발전기 제조사인 엘렛트리스카 아크티에볼라게트(Elektriska Aktiebolaget)를 설립