South Korea - Korean

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. 자세히 보기

주요 프로젝트

더 나은 세상을 위한 끊임없는 노력과 혁신

ABB는 하루하루 더 나은 세상을 만들어가는데 일조합니다.

우리는 전력의 발전 및 송전 과정에서 부터 소비에 이르기 까지 환경에 미치는 영향을 최소화 하고자 끊임없이 노력합니다.
친환경 운송장치
차세대 스마트 그리드
제련소 에너지 효율
전력 및 자동화 기술 분야의 글로벌 리더인 ABB는 지속가능한 운송체제 개발에 있어서도 핵심적인 역할을 수행합니다.

2013년 5월, ABB는 스위스 제네바에서 세계 최초의 급속충전 버스를 선보였습니다. 이는 최대 133명까지 탑승가능한 전지식의 저소음 무공해 차량으로 15초 만에 급속충전이 이뤄지며, 각 버스 정거장의 구조물 상단에 설치된 충전기에 자동 도킹되는 시스템이 탑재되어 있습니다.

이처럼 우리의 기술력은 친환경 차량 대중화에 일조합니다. 우리가 개발한 전기차용 직류(DC)충전기를 통해 8시간에 달하던 차량 충전 소요시간이 최대 30분으로 크게 단축되었습니다.

현재 유럽 및 북미지역의 사무용 빌딩, 주차장, 쇼핑몰 등에 전기차 충전소 설치가 증가하는 추세입니다. 앞으로는 이와 같은 충전망의 확장으로 전기차 상용화가 활성화될 전망입니다.

지난 2010년 5월, 네덜란드에 유럽 최초의 상업용 고속충전소를 설치한 이후로, 유럽전역으로 직류 충전소 및 충전망을 확장해왔습니다. 2013년 에스토니아 전역에 걸쳐 170개의 급속충전소를 설치한 것은 세계 최초로 전국 규모 인프라 구축을 이뤄낸 것입니다.

에스토니아 환경부 장관 Keti Pentus-Rosimannus씨는 편리해진 충전방식의 보급으로 점점 더 많은 에스토니아 국민들이 전기차량을 선호하게 될 것을 전망하며 전기차의 미래에 대한 기대를 표명했습니다.
재생 에너지 수요 급증에 따라 보다 효율적이고 안정적인 공급을 보장해야 합니다.

ABB가 개발해낸 초고압직류송전(HVDC) 차단기를 통해 공학분야 100년의 수수께끼에 해답을 제시했습니다. 최초로 전력망 간의 연계와 전기 부하 균형을 맞추기 위한 조정이 가능해진 것입니다.

이는 수력발전, 해안풍력 발전, 태양열 발전 등 원거리의 재생가능 자원을 도시 소비자와 연결하는데 필수적인 기술입니다.

하지만 아직까지 HVDC케이블을 그리드로 연결하는 부분은 도전과제로 남아있어, 공급과 수요의 균형조율이나 정전방지는 어려운 실정입니다.

ABB의 하이브리드 차단기 개발로 5밀리세컨드(milliseconds) 당 1기가와트(GW)의 전력 조류 차단함으로써 차세대 스마트 그리드를 실현할 수 있게 되었습니다. 이는 사람이 눈을 깜빡이는 속도보다 30배 빠른 속도로 원자력 발전소의 출력을 중지하는 것에 해당합니다. 이로써 전류 급증 현상을 예방하고 단전으로 부터 자유로운, 안정적인 전력 공급이 가능해진 것입니다.

이러한 획기적인 개발은 매사추세츠 공과 대학(MIT)이 선정한 2013년 10대 최우수 혁신기술로 선정되는 쾌거를 이뤄냈습니다. 이는 수년간 난제 해결에 매진해온 ABB 글로벌 연구개발팀이 일궈낸 값진 성과이며, 그리드 기술의 새 시대를 예고하는 것입니다.
세상에서 가장 흔한 금속인 알루미늄의 추출과정에는 실제 금속 가치의 30%에 해당하는 고비용이 소요되는 전기 집약적인 공정이 필요합니다. 따라서 관련업계는 제련공정의 효율성을 개선할 방법을 지속적으로 모색중입니다.

ABB는 제련응용 전력변환(power conversion for smelter application) 분야에서 80년 이상 축적된 경험을 바탕으로 오늘날 50%의 세계시장 점유율을 자랑하며 시장을 선도합니다. 카타르의 세계 최대 알루미늄 공장 및 노르웨이 순달(Sunndal)에 위치한 유럽 최대 규모의 공장은 ABB가 성공으로 이끈 세계 다수의 프로젝트들 중 하나입니다.

2004년 2월, 노르웨이 순달(Sunndal)에 공장을 오픈한 이래, 수력 발전을 통해 15%의 생산성이 증가되고 에너지 효율은 25% 증대되었습니다. ABB의 포괄적인 전력 및 자동화 솔루션이 있었기에 가능한 것이었습니다. 이는 정류기 계통, 제어처리시스템, 고조파 필터 뱅크, 통합된 스위치기어 모듈, 저압 및 직류 전압 배전시스템 등의 공정기술을 모두 아우르는 것입니다.

ABB는 이 프로젝트의 모든 측면, 즉 설계에서 배송, 설치, 테스트, 시운전, 완성 단계에 이르는 전 과정을 책임지고 성공적으로 이끌었습니다.

영상자료

ABB 뉴스 피드