수소모빌리티+쇼 2021

수소 생태계 전반에 걸쳐 검증된 기술 및 솔루션을 선보입니다.

Proven technology and integration partner throughout the hydrogen ecosystem

130년간 기술 혁신을 거듭하며, 산업계 전반에 에너지 효율적이고 저탄소 운영을 가능하게 하는 선구적 기술을 제시해 온 ABB는 수소 산업에 검증된 경험, 전문 지식과 비전을 통합 솔루션으로 제공합니다. ABB의 광범위한 포트폴리오는 수소 생산, 운송, 저장에서 소비까지 수소 밸류 체인 전체를 아우릅니다. 수소모빌리티+쇼 2021에서 "수소 생태계 전반에 걸쳐 검증된 기술을 제공하는 통합 파트너"를 주제로 그린 수소 생산을 지원하는 제품 및 솔루션 선보입니다.

 

전시회 정보

  • 전시회명: H2 Mobility + Energy Show 2021 (수소모빌리티+쇼 2021)

  • 일       시: 2021년 9월 8일(수)~11일(토) / 4일간

  • 관람시간: 10:00~17:00

  • 장       소: 일산 KINTEX 9홀

  • ABB부스: E01 스웨덴국가관

  • 주       제: 수소 생태계 전반에 걸쳐 검증된 기술을 제공하는 통합 파트너 

ABB 온라인 세미나 영상

ABB 주요 전시 제품

ABB Ability™ System 800xA
Softstarter-PSTX
ABB Ability™ Energy and Asset Manager
Ekip UP 디지털 유닛
PGC5000 Series
AO2000 Series
DCS880


ABB Ability™ System 800xA
21년간 DCS 세계 1위 ABB 대표 제어 시스템

 

System 800xA는 DCS(분산 제어 시스템)일 뿐만 아니라 전기 제어 시스템, 안전 시스템 및 엔지니어링 효율성, 작업자 성능 및 자산 활용도를 개선하도록 협업을 지원합니다.
 

learn_more3


 

소프트스타터 – PSTX


PSTX 고급형 소프트스타터는 모든 모터 시동 애플리케이션을 위한 완벽한 대안입니다. 모든 주요 통신 프로토콜을 지원하는 내장 Modbus 및 Anybus 모듈이 특징입니다. 단 하나의 장치에서 완전한 모터 보호 기능을 갖추고 있으며 부하 및 네트워크 불규칙성을 모두 처리할 수 있습니다.

주요 장점

주요 특징

  • 모터 신뢰성 확보
  • 설치 효율성 향상
  • 애플리케이션 생산성 향상
  • 3상 제어
  • 작동 전압: 208-690V AC
  • 폭 넓은 정격 제어 공급 전압: 100-250V, 50/60Hz
  • 정격 작동 전류: 30… 1250A(내부 델타: 2160A)
  • 코팅 회로 기판
  • 우수한 펌프 제어를 위한 토크 제어

learn_more3

 

ABB Ability™ Energy and Asset Manager

 

ABB Ability™ 에너지 자산 관리자는 현장 장비의 모니터링 및 분석을 위한 최첨단 클라우드 솔루션뿐만 아니라 현장의 배전 시스템 및 기타 유틸리티를 제어하여 성능, 효율성 및 안전성을 향상시킵니다. 확장 가능하고 유연한 설계를 통해 ABB Ability™ 에너지 자산 관리자는 용수, 가스, 난방 설비는 물론 저압 및 고압 배전의 포괄적인 플러그 앤 플레이 접근성을 보장합니다.

스마트폰, 태블릿 또는 PC를 통해 접근 가능한 직관적인 웹 앱 인터페이스로 다음과 같은 작업을 간편하게 수행할 수 있습니다. 


모니터링

현장 성능을 감독하고 전기 시스템을 감독하며 비용을 할당합니다.

탐색

시스템 구조를 시각화하고 자산 상태 확인, 예측 및 처방에 따라 실행 가능한 통찰력 제공합니다.

분석

자동 데이터 내보내기를 예약 및 분석하고 자산 사용을 개선하며 올바른 비즈니스 결정을 내립니다.

조치

효과적인 효율성 전략을 원격으로 구현하고 유지 관리 활동을 관리하며 다음 작업을 예약하는 동안 주요 담당자에게 알리도록 경고를 설정합니다.


 learn_more3

 

Ekip UP 디지털 유닛


Ekip UP은 차세대 플랜트를 모니터링, 보호 및 제어할 수 있는 저압 디지털 장치입니다. 소프트웨어 기반 기능이 내장되어 플랜트 성능을 디지털화하는 장치입니다. "올인원" 플랫폼의 모든 전자장치 솔루션을 공유하는 Ekip UP은 추가 외부 장치 없이 필요한 모든 기능을 포함하여 다양한 분야에 적합한 장치입니다.

미터링

  • 측정: 전류, 전압, 전력, 에너지
  • 네트워크 분석기: 전력 품질
  • 데이터 로거: 사고 분석
  • 통신: Modbus TCP/IP, Modbus RTU, IEC 61850, Profibus, Profinet, Ethernet IP, DeviceNet, openADR, Cloud-platform EDCS

보호

  • 주요 보호: 전류, 전압, 전력, 주파수 보호
  • 고급 보호: 지락, 방향성, ROCOF, 발전기 보호
  • 고급 기능: 적응형 보호 (2중 설정)

제어

  • 전력 관리: 전력 제어기
  • All-in-on 소프트웨어: 자동절체스위치, 로드쉐딩, 인터페이스 보호, 동기화 재투입

    

learn_more3 



 

PGC5000 Series – Process Gas Chromatograph

 

특징

  • 로컬 및 원격 사용에 동일한 인터페이스
  • 유니버셜 키패드 및 터치패드 마우스가 장착된 LCD 디스플레이
  • 안전한 광섬유 시스템 통신으로 이중 이더넷 (Redundant Ethernet) 및 MODBUS 연결 제공
  • 다중 스마트 오븐TM 지원
    - 더욱 빠른 분석 제공
    중요한 측정을 위한 분리 및 백업
    - 스마트 오븐 TM 의 유용성
  • 최소한의 하드웨어를 통한 높은 신뢰성 구축
  • 포괄적인 I/O 옵션
  • 다양한 오븐 사이즈를 통한 어플리케이션의 유연성 및 기능 향상
 

 


AO2000 시리즈
모듈 방식의 분석기 시스템

 

특징

  • 다양한 분석기 기술의 광범위한 선택
  • 최대 6개 성분의 동시측정
  • 하나의 중앙 유닛에 최대 4개의 분석기 모듈 연결
  • 중앙 유닛에서 최대 350m 떨어진 곳까지 구성 가능
  • 통합 시스템 구축을 위한 샘플링 구성품 완비 (Cooler 및 Feed 유닛)
     

learn_more3


DCS880 industrial DC drives
With safety into the future 


특징

  • 알카라인, PEM, 고체 산화 전해질에 모두 적용 가능한 “AC/DC 전력변환 장치”
  • IP등급, DC 및 AC 계통연계, ACB 내장 등 맞춤 구성이 가능한 DC 솔루션
  • 염소(CI) 및 수소(H)를 이용한 전기분해 기술에 적합 – PEM, 알카라인 등
  • 입력 전압 : 300 ~ 1200VAC
  • 출력 전압 : 500 ~ 1500VDC
  • 출력 용량 : 5200ADC, 10400ADC (12펄스 구성 기준)
  • 시스템 구성 : 6, 12, 18, 24펄스 시스템
  • 사이리스터(SCR)를 이용한 DC전압/전류 제어
  • 보호 기능 : 과전류, 과전압, 과열, 전류 제어 등
  • 최적화 설계 : 무효전력 보상, 고조파(THDi) 저감, DC리플전류 제한
     

learn_more3

   

유용한 정보 모음

 

Select region / language