InterBattery 2023

지속가능한 미래를 위한 효율적인 최적화 솔루션을 선보입니다.

Efficient & Optimized Solutions for Sustainable Future

ABB는 130년간 기술 혁신을 거듭하며 전세계 산업에 에너지 효율을 높이고 저탄소 운영을 지원하는 기술을 제공하고 있습니다.

2023 인터배터리 전시회에서 ABB는 "지속가능한 미래를 위한 효율적인 최적화 솔루션 (Efficient & Optimized solutions for sustainable future)"을 주제로, 국내 처음 선보이는 ABB LTO 배터리 모듈 및 반도체 차단기를 포함해 전기화, 모션, 계장 및 분석기, B&R 자동화 설비 등 20개가 넘는 다양한 솔루션을 소개합니다. 

전시 기간 중 ABB 부스에서 참관객을 대상으로 스탬프 이벤트가 진행되며, 17일 오전 10시에는 B홀 Battery Stage A에서 ‘ABB의 LTO 리튬이온전지 솔루션’을 주제로 신제품 세미나가 열릴 예정이니 많은 관심 바랍니다. 

전시회 정보

  • 전시회명: 인터배터리2023 (이차전지 산업 전문 전시회)

  • 일       시: 2023년 3월 15일(수)~17일(금) / 3일간

  • 관람시간: 10:00~17:00

  • 장       소: 코엑스 A, B, D홀 (26,388sqm)

  • 규       모: 500개사 1,500부스, 참관객 5만 명

  • ABB부스: 코엑스 A홀 J500 

현장 이벤트 | ABB 스탬프 투어

 인터배터리2023 내 ABB부스에서 이벤트를 참여하고, 한정판 선물을 받아보세요!

ABB 세미나

  • 일시: 3월 17일 (금) 10:00 - 11:00

  • 장소: Hall B, Battery Stage A

  • 연사: Motion 최용욱 이사

  • 주제: ABB의 LTO 리튬이온전지 솔루션

ABB 주요 전시 제품

Motion

아래의 전시 제품은 철도차량, 건설장비, 버스, 소형선박에 적용됩니다.
HES880 Drive
AMXE Motor
BORDLINE® ESS Pack
BORDLINE® Battery Module
관련 영상

HES880 Drive
e-모빌리티용 인버터



  • 추진 인버터 출력 : 350A, 600A, 900A
  • 열악한 환경에 적합한 보호등급 IP67
  • 주위온도 -40~85도, 냉각수온도 최대 70도까지 운영(수냉식)
  • CAN-bus 통신 인터페이스
  • 검증된 산업용 인버터 DTC 기술 활용, 간편한 시운전
  • 동일한 하드웨어의 보조인버터, DC/DC컨버터


learn_more3

AMXE Motor
e-모빌리티용 전동기


  • 추진모터 출력 : 111kW 연속, 273kW 피크 (132프레임 4000rpm 정속 기준)
  • 3상 영구자석 동기모터
  • 열악한 환경에 적합한 보호등급 IP65
  • 최상의 생산성과 응답성을 제공하는 최적화된 설계

learn_more3

BORDLINE® ESS Pack
e-모빌리티용 배터리팩


  • LTO 배터리셀, 최대 16개 모듈 직렬 연결 가능
  • 배터리팩 용량 : 17.8~688kWh
  • 충전 : 피크 8C 30초, 평균 3~4C
  • 어플리케이션에 따른 다양한 고객 맞춤형 설계
  • 장수명(20000사이클), 안전성, 초고속충전, 폭넓은 SOC 범위, 우수한 저온특성

 learn_more3

BORDLINE® Battery Module
e-모빌리티용 배터리모듈


  • 다양한 고객 맞춤형 설계
  • LTO 배터리셀, 24s2p 구조
  • 모듈 사양 : 46Ah, 2.54kWh, 55.Vdc
  • 충전 : 피크 8C 30초, 평균 3~4C
  • 로봇을 이용한 정밀조립과 레이저 셀 용접
  • 장수명(20000사이클), 안전성, 초고속충전, 폭넓은 SOC 범위, 우수한 저온특성

    

learn_more3

Electrification

SACE Infinitus - SSCB 반도체 차단기
BESS 1500V DC 솔루션
전기차 충전기용 저압 제품 솔루션

새로운 ABB 반도체 차단기(Solid State Circuit Breaker, SSCB, 전력반도체로 제어되는 회로 차단기) SACE Infinitus는 올인원 DC 전력 보호·제어 장치로 손실을 최소화하는 초고속 반도체 기술이 적용된 세계 최초의 IEC 60947-2 인증 차단기입니다. 재생 에너지 및 배터리 저장 시스템을 사용하는 산업 현장, 상업용 건물, 전기 자동차 충전과 같은 DC 배전 분야에서 에너지 절약 및 탄소 발자국 감소를 달성하는데 활용할 수 있습니다.

특징

지속가능성

기존 회로 차단기보다 100배 더 긴 수명

가용성 극대화

기존 회로 차단기보다 100배 더  빠른 단락 감지·반응 속도

고효율

다른 전력 전자 솔루션 대비 에너지 손실 최대 70% 절감


learn_more3 

BESS(배터리 저장 시스템) 1500V DC솔루션

보다 효율적이며 안정적으로 모든 유형의 배터리 저장 시스템을 보호하고 최적화하기 위한
ABB 맞춤형 솔루션을 확인해 보세요.


learn_more3 

아래의 이미지를 클릭 시 세부 페이지로 이동합니다.

전기차 충전기용 저압 제품 솔루션

ABB는 전기차 충전기의 연결, 보호, 제어 및 측정을 위한 광범위한 저압 솔루션을 제공합니다.


아래의 이미지를 클릭 시 세부 페이지로 이동합니다.

Measurement & Analytics

Stressometer Systems
Web Tension Systems
CoriolisMaster FCB400, FCH400
ProcessMaster FEP630
NINVA TSP341-N
LLT100

Stressometer Systems


(1) 주요 특장점
· ABB 고유의 Pressductor 기술을 사용한 
· Calibration-free 센서로 형상 측정
· 측정롤의 전폭에 센서를 병렬로, 90도 간격으로 설치, 1회전당 4회의 형상 측정 진행
· Standard, seamless, foil roll 의 공정 특성 별 측정롤 선택
· Edge 존 측정

(2) 제품 관련 정보
· 알루미늄 포일부터 강판 등 다양한 제품의 냉간압연기 후단에 설치하여 형상 측정 및 제어에 사용
· Measurement zone 너비 : 26mm/52mm 선택 또는 혼합 선택
· Typical accuracy : 0.5 I-units
· Measurement range : Standard roll (10-60,000 N), Foil roll (1-1,000 N)

learn_more3
 

Web Tension Systems


(1) 주요 특장점
· ABB 고유의 Pressductor 기술을 사용한 Calibration-free 센서로 장력 측정
· 정확하고 신뢰성 높은 센서 기술로, 정확하고 예민한 텐션 측정이 필요한 공정에 적용
· 외부 충격과 노이즈, 온도 변화 등 거친 환경에 강한 기술 적용으로 제품의 품질과 생산성 향상

(2) 제품 관련 정보
· 동박, 알루미늄 포일, 광학 필름, 연포장재, 라벨, 섬유 등 다양한 web Roll to Roll 생산
· 코팅, 라미네이팅, 프린팅, 슬릿팅, 와인딩 등의 공정에 적합
· Accuracy ±0.5%, repeatability error <±0.1%
 
learn_more3

CoriolisMaster FCB400, FCH400 
코리올리스 질량유량계


(1) 특징
· Accuracy(액체): 0.4 % / 0.2 %, Optional 0.15 % / 0.1 %
· Accuracy(가스): 1 %, Optional 0.5 %
질량/부피 유량 및 밀도,온도 고 정밀 측정
· Maintenance 비용 절감, 압력손실 최소화
· 향상된 코리올리스 제어 (ECC)
· 통합 Verimass Device 검증 및 자기 진단 기능 보유
· Ethernet IP 통신 가능                                 
 
learn_more3

ProcessMaster FEP630
전자유량계

(1) 주요 특장점

· Accuracy: 0.4 %, optional 0.3%/0.2 %
· 실시간 자가 진단 기능
· 노이즈 및 접지 체크 기능 내장
· Ethernet IP 통신 가능

learn_more3

NINVA TSP341-N
비 접촉 온도센서

(1) 주요 특장점
· 측정 범위: -40 to 400 °C
· 비접촉식 타입의 센서로 기존의 Thermowell type과 동일한 정확도와 응답속도 확보 가능 
· 새로운 알고리즘을 통한 정확한 온도 측정

learn_more3

LLT100
레이져 레벨 트랜스미터

(1) 특징
· 측정 범위
     - 액체 어플리케이션: 0.5 to 30 m (2 to 100 ft) 
     - 고체 어플리케이션: 0.5 to 100 m (2 to 330 ft) 
· 고 정밀 비접촉식 레벨 측정
· 먼지 및 안개 침투 방지 기능
· 빠르고 유연한 설치/ 캘리브레이션 불필요
 
learn_more3

B&R

ACOPOStrak

B&R의 핵심 자동화 플랫폼으로 제어되는 지능형 트랙은 로봇 공학, 머신 비전 및 디지털 트윈과의 통합 운영을 통해 적응형 제조라인을 구축 가능하게 합니다. 

1. 즉시 전환, 더 작은 공간 
· 독립적으로 제어되는 셔틀의 긴밀한 동기화를 통해 운영되는 적응형 기계는 생산성 손실 없이 즉시 제품 포멧을 변경함. 
· 모듈식 설계와 디지털 트윈을 사용하여 신규 공정의 검증 및 라인 재구성을 빠르게 검증함. 

2. 예상치 못한 제품 생산
· 유연한 트랙의 레이아웃, 로드 밸런싱된 병렬 처리, 제품 흐름을 최고 생산속도에서 병합 및 분할, 로봇과의 완벽한 동기화는 적응형 제조라인에서 고 가변성, 고 효율성을 달성하게 함. 

3. 수익성과 개인화
· 디지털 비즈니스 전략을 위한 적응형 기계는 비용 효율적이고 자동화된 주문 제작 대량 맞춤화를 제공하기 위해, 생산 라인에서 직접 개인화(Personalized)되며, 맞춤형 생산(Batch-size-one) 주문 이행을 가능하게 함.


아래의 타일을 통해 제품의 적용 분야와 세부 정보를 확인할 수 있습니다. 

 

신기술 특별관 "Battery Next"

ABB LTO Battery Module

ABB LTO 배터리 모듈이 InterBattery 2023에서 혁신 제품에 선정돼, 코엑스 Hall A 로비에 위치한 신기술 특별관에 전시됩니다.

2차전지의 양극 활물질은 리튬과 금속 성분의 조합에 따라 출력 특성이 달라지는데요.
이처럼 금속의 종류와 비율에 따라 서로 다른 특성을 갖게 됩니다. 

LTO 배터리는 리튬티탄산 배터리로 안전성, 수명, 저온성능, 고속충전 성능면에서 다른 리튬이온전지 대비 매우 우수합니다. 일반적인 자동차용 리튬이온전지가 4,000 사이클 정도지만, LTO는 20,000 사이클 이상 긴 수명을 유지합니다.

InterBattery 2023 기간 중 Hall A 로비에 전시되는 ABB 신제품을 만나보세요.


유용한 정보 모음

 
Select region / language