SACE EMAX 3

ПРЕДВИДИ ПРОМЯНАТА


Открийте най-новата еволюция в технологията на въздушните прекъсвачи. ABB SACE Emax 3 е проектиран да направи електрическите разпределителни системи по-адаптивни, надеждни и сигурни.

Защо SACE Emax 3?

Emax 3 е проектиран да се интегрира безпроблемно в системи и оборудване, развивайки се заедно с променящите се нужди, като предоставя мащабируеми решения и надстройки за бъдещи изисквания.

Разработен за максимална непрекъсната работа, Emax 3 използва широк набор от сензорни функции и ефективни стратегии за управление на енергията и ресурсите, за да гарантира, че критичните операции остават без прекъсване.

В днешната среда, където сигурността е от първостепенно значение, Emax 3 отговаря на най-високите стандарти за киберсигурност, за да защити вашите данни, като същевременно гарантира максимална безопасност на хората и активите.

Ключови предимства

Системна интеграция


SACE Emax 3 предлага гъвкавост за персонализиране и адаптиране на функционалността си, за да отговори на променящите се нужди:


  • Пълна възможност за надграждане с Ekip Aware
  • Оптимизирана комуникационна архитектура
  • Съвместимост с по-стари версии

Качество на захранването


SACE Emax 3 предоставя висока точност на измерванията и надежден мониторинг на качеството на електроенергията:


  • 0,5% точност за Активна Мощност и Енергия
  • Интегриран мрежов анализатор
  • Подобрени регистратори на данни

Управление на активи


SACE Emax 3 предоставя точни прогнози за това кога е необходима поддръжка, като проследява ключови показатели за състоянието:


  • Мониторинг на температуратa
  • Разширена диагностика
  • Аксесоари Sense
  • Прогнозна поддръжка

Управление на захранването



SACE SACE Emax 3 въвежда иновативен и гъвкав подход, задвижван от разпределен интелект между различни устройства, елиминирайки необходимостта от външни контролери за ефективно проектиране и управление на сложни разпределителни системи с множество източници.

Киберсигурност


Разбирайки колко важна е сигурността в съвременните електрически системи, Emax 3 предлага допълнителни нива на защита, за да осигури непрекъснатост на услугата:


  • IEC 62443-4-2 Ниво на сигурност 2
  • Подобрена защита на достъпа

Разширена защита


SACE Emax 3 разширява обхвата на защитата на прекъсвачите, превъзхождайки този на предишните поколения:


  • Вградена защита от електрическа дъга
  • Устройства за дистанционно управление
  • Резервиране на ключове и катинари

Акценти и новини

Въздушен прекъсвач SACE Emax 3, представен в Куала Лумпур

От сърцето на Малайзия и предназначен за глобалния пазар SACE Emax 3 променя представата за енергийна защита чрез по-интелигентни технологии, прогнозна поддръжка и изключителна оперативна ефективност..

В ABB ние решаваме предизвикателствата на утрешния ден — така че нашите клиенти да са готови за тях още днес.

 

Полезно

background background

Искате да се свържете с нас?


Кажете ни как можем да помогнем. Ако имате въпроси относно SACE Emax 3, моля, свържете се с нас. Един от нашите представители ще се радва да ви помогне!

Свържете се с нас