Гамата разпределителни табла System pro E® energy е идеално пригодена за търговски и промишлени среди. Платформата включва стенни и подови шкафове от листова стомана, предлагащи степени на защита IP43 и IP55. Общото вътрешно обзавеждане и шини за цялата платформа позволяват на потребителите лесно да интегрират всички видове нисковолтови електрически устройства на AББ, за да изградят разпределителни табла до 800A.
Гамата е разработена за лесно и просто конфигуриране и осигурява максимална гъвкавост на производителя и монтажника на табла, за да изградят разпределителното табло за всяко приложение. System pro E® energy е лесна за планиране, бърза за сглобяване и безопасна за приложение.
Гамата System pro E® energy включва два вида шкафове и една система за вътрешна конфигурация.