Общ преглед

1183x353_Header_Farbwand

Като иновативна система за домашна автоматизация, ABB free@home® предлага безкраен брой възможности за творчески дизайн. Това позволява домът да бъде оборудван в съответствие с безкрайни персонални концепции и предпочитания. Както днес, така и в бъдеще.

Два пъти по -лесно - за въвеждане в експлоатация и конфигуриране


overview-twice-as-easy-fath21

ABB free@home® съчетава всички полезни функции на комфортна домашна автоматизация и домофонна система в една единствена система, която е лесна за разбиране и ползване. Първоначалната конфигурация на системата от електротехник се извършва чрез приложение. Пускането в експлоатация е много бързо и спестява ценни работни часове.

Пълна мрежова комуникация


overview-total-networking-fath21

ABB free@home® трансформира вашата къща или апартамент в интелигентен дом. Независимо дали щори, осветление, отопление, климатизация, домофон или домашни уреди - комфортът, безопасността и ефективността най-после могат да се контролират интуитивно. Чрез ключ на стената, с гласов контрол или дистанционно със смартфон, таблет или персонален компютър. Също така, всички функции на къщата могат да се управляват автоматично - според графика ви, според изгрева и залеза, температурата и присъствието на хора - или да бъдат изведени с едно натискане на бутон. И тук е възможна всяка комбинация от различните функции.


Лесен монтаж

overview-easy-installation-fath21

Монтажът е възможно най-гъвкав. С жични или безжични сензори, задвижващи механизми и сензорни задвижващи устройства, както и конфигуриране и опериране чрез приложение, системата е готова за бъдещето и по този начин гарантира на електротехниците по-голям успех, както и по-лесно ползване за крайните клиенти - без допълнителни усилия. Друго предимство на ABB free@home е, че може да се монтира централизирано - със задвижвания на място или децентрализирано със задвижващи механизми точно зад сензорите в монтажната кутия. 

 

Допълнителна информация за системата

Select region / language