Структурата на KNX
Структурата на KNX е много гъвкава в дизайна си поради възможностите за свързване на устройствата: разрешени са линейни, дървовидни и звездовидни конфигурации.
Топологията на KNX
Топологията на KNX е подредена в линии, които могат да бъдат свързани помежду си чрез съединители в зависимост от размера на мрежата. Устройствата в съответните линии (сензори и задвижващи) се захранват с енергия от захранване (30 V), при което цялата шинна система KNX може да бъде конфигурирана с повече от 50 000 шинни устройства.
Средата за комуникация - кабелът KNX
С прости думи, KNX шината се състои от двойка усукани двойки проводници (тип кабел, например YCYM 2 x 2 x 0,8 или JH (ST) H 2 x 2 x 0,8 без халоген), които свързват KNX устройствата. По този кабел се предават телеграми с данни, а електрониката на шинните устройства се захранва с електричество. Системата KNX може да бъде разширена и през IP-мрежи.