Предимства

welcome_advantages_header

Базиран на съвременните технологии, ABB-Welcome и ABB-Welcome IP предлагат перфектна комбинация на гъвкавост, комфорт и стил. Монтирането и използването на усъвършенствани домофонни системи става все по-лесно и по-удобно. Със своята широка гама от комплексни решения, ABB-Welcome (IP) отговаря дори на най-високите изисквания за комуникация и сигурност.

Комфорт

Благодарение на интуитивния дизайн, използването на външната и вътрешната станция е възможно без допълнителни обяснения. Поддържащите символи на бутоните за управление и тяхната гладка обработка помагат ABB-Welcome (IP) да бъде част от вашия живот. Удобните функции за комуникация между жилищните единици и звената на домоуправителя /охраната правят вашия дом мястото, където да бъдете.

comfort

 

Лекота

Добрият дизайн не се отнася само до външния вид; същевременно става дума и за функционалност. ABB-Welcome (IP) е проектиран с красив модерен стил и елегантен външен вид. Едновременно с това системата е лесна за внедряване, с различни опции. Домофонната система ABB-Welcome може лесно да се монтира във вече готови къщи и системи или да се използва за ново строителство. Лесното въвеждане в експлоатация и универсалният дизайн създават атмосфера на комфорт, хармония и стил.

welcome_advantages_simpl_390x292

 

Сигурност

Чувствайте се свободни, и същевременно в безопасност. Системите за входни врати на АББ осигуряват необходимата безопасност за всички типове сгради. Чрез оборудване на къщите с надеждни външни станции, имате свободен избор да включите различни контроли за достъп, разширено видеонаблюдение и др.

wc_post_out1663_a1_2_H

 

Гъвкавост

Магията в това да накараш един продукт да се държи като толкова много различни продукти се крие в различни режими на настройка. Системата ABB-Welcome възприема доста прост принцип на проектиране: модулен и с възможно най-малко модули.

Двете опционални системи за входни врати като Welcome или Welcome IP гарантират гъвкавост за всички типове сгради. ABB-Welcome IP е подходящ за проекти от всякакъв размер-от частни домове до кооперации и високи жилищни или офис сгради. Иновативната система може лесно да се разширява почти неограничено по всяко време; с нови решения и извън пространствените граници.

welcome_advantages_modul_390x292

 

Допълнителна информация за системата

Select region / language