Система за енергиен мениджмънт InSite

Отвеждаме мащабируемостта, гъвкавостта & енергийната ефективност на друго ниво

Системата за енергиен мениджмънт InSite предлага интелигентен енергиен и товаров мениджмънт за подобряване на енергийната ефективност, подходящ за както за Жилищни и малки Търговски сгради, така и за по-големи и индустриални обекти.

Чрез управляващото устройство се събират данни от измервателните устройства, които след това могат да бъдат визуализирани чрез вградения уеб сървър на системата InSite или приложение на трета страна.

  • Цялостно решение за оптимизиране на потреблението на енергия и постигане на управление на товарите;
  • Възможност за адаптиране на системата към нуждите на всяко приложение чрез монтиране на допълнителни разширителни модули към компактното управляващо устройство;
  • Лесна интегрирация в системата на Зарядни станции, Фотоволтаични Системи, Термопомпи и други.

Имате нужда от съдействие? Нашите експерти Ви очакват.

Свържете се с нас!

 

Основни предимства

Мащабируемост

  • Подходящо за нови и съществуващи обекти
  • Адаптиране на системата към нуждите на всяко приложение

Гъвкавост

  • Възможност за интеграция на данните в 3rd party софтуерни системи
  • Повишени възможности за свързане на устройства в системата
  • Достъп до данни в реално време чрез интегрирани уеб сървър в InSite


Енергийна ефективност

  • Подобрени възможности за оптимизиране на енергийната ефективност;
  • Лесно внедряване на функционалности за управление на енергията и товарите;
  • Съответствие с най-високи стандарти за енергийна ефективност;
  • Спестете до 20% от сметката за енергияВъглеродните CO2 емисии могат да бъдат намалени с до 15%




 

Продуктова гама


Click here
Жилищни & и малки търговски сгради
Управляващо устройство SCU200
  • Дистанционен енергиен мониторинг на широка гама от свързани устройства, включително прекъсвачи, измервателни уреди, сензори за ток, но също и Зарядни станции или термопомпи

  • Оборудван с 1 (един) WiFi порт и 3 серийни порта (Ethernet RJ45, RS485 за Modbus RTU, INS плосък кабел)
  • Вградени са защитени протоколи за предаване на информацията по Modbus RTU, TCP, REST API, WiFi. Киберсигурността за използване през интернет се осигурява чрез криптиран алгоритъм.
Plug-in разширителни модули
  • Монтиране без необходимост от инструменти на до 5 разширителни модула към управляващо устройство SCU200
  • Модулът "Energy Meter" измерва електрическите параметри чрез свързаните отваряеми токови трансформатори
  • Модулът "Wireless Modbus" позволява събиране на данни от до 16 устройства като електромери, газ или водомери;
  • Цялата система InSite се захранва от захранващ модул, който преобразува тока от 240 VAC в 24 VDC
Smart Aux/ Signaling device

Smart Aux/Signaling устройства могат да бъдат свързани с помощта на плосък INS кабел за свързване на сензори като plug-and-play връзка и са съвместими с повечето от сериите MCB и RCD на АББ.

Вграденият Уеб сървър InSite позволява отдалечен достъп до данни, предавани от свързаните устройства, както и съветник за инсталация стъпка-по-стъпка, функция за изчисляване на разходите и автоматизирани действия за оптимизиране на приоритизирането на товарите за най-ефективно използване на енергията.


Click here
Големи търговски сгради & Индустриални обекти
Управляващо устройство SCU100
  •  Събира измерените данни от до 16 измервателни устройства, в допълнение към до 96 токови сензора и дигитални входно - изходни модули едновременно

  • Отдалечено наблюдение на системата, благодарение на цифрова комуникация, която поддържа различни протоколи (Modbus RTU, TCP или SNMP v1, v2 и encrypted v3)

  • 2 интерфейса гарантират пряка интеграция във всяка IT инфраструктура: LAN (TCP/IP или Modbus TCP) и RS485 (Modbus RTU)

     
Digital Input and Output modules

Дигиталните входно/изходни модули могат да наблюдават статуса на контакта, да активират или деактивират линии и да събират данни за потреблението на комунални услуги / разходомери /. Гамата се състои от 3 устройства за адаптиране към количеството и вида на инсталираните продукти:

  • Входен модул DM11
  • Изходен модул DM00
  • Входно/изходен модул DM10

DM11, DM00 и DM10 могат да бъдат свързани към System pro M compact® аксесоари на MCB и RCD, но също и към други продукти за DIN шина с цифров вход или изход, както и към импулсни измервателни уреди (напр. водомери, газомери).

Възможност за достъп до няколко предварително конфигурирани страници чрез вградения уеб сървър на системата InSite. Те ви позволяват да наблюдавате, сравнявате и структурирате вашите данни в реално време и исторически данни / трендове. Също така могат да бъдат настроени автоматичните действия да реагират незабавно при предварително дефинирани събития.

 

Функционалности на системата

С подобрения уеб сървър InSite можете да:

Checkboxвизуализирате, анализирате и използвайте данни в реално време за оптимизиране на потреблението на енергия;

Checkboxполучаване на препоръки за прогнозна поддръжка;

Checkboxбъдете наясно с разходите за енергия, благодарение на функцията за изчисляване на разходите за енергия;

Checkboxизвършвате въвеждане в експлоатация по безопасен начин, чрез съветника за инсталиране стъпка по стъпка;

Checkboxспестите време за пускане в експлоатация, благодарение на автоматичното разпознаване на свързаните устройства на АББ;

Checkboxзададете автоматизирани действия за постигане на разширено управление на товарите и оптимизиране разходите за енергия до 20%

 

Правим всяко енергоразпределително табло още по-умно

Съответствие с най-високите стандарти за енергийна ефективност и пълен контрол върху общото потребление на съоръженията, за да спестите до 20% енергия и да намалите CO2 емисиите с до 15%. Всичко това е гарантирано с безопасните, интелигентни и устойчиви решения на ABB.

Решението е лесно мащабируемо до различни системни архитектури, което го прави подходящо за всяко жилищно, търговско или индустриално приложение.


 

Разгледайте и другите Системи за Енергиен Мениджмънт

 

Products and Downloads

Products
Downloads
Loading documents
Select region / language