future® linear

Прегърнете неизвестното

Вечен дизайн, съчетан с функционалност, правят перфектния аксесоар за окабеляване. Ясни прави линии и хармонични цветове, които ще бъдат вечни. Ключ за осветление с мек и кадифен допир омагьосва сетивата. Перфектно съответства на модерния стил на живот. Безкрайна наслада.

Основни предимства:

  • гамата луксозни ключове за осветление включва електроника (димери, детектори на движение, температурни контролери, USB зареждане, управление на щори и др.)
  • включва и продукти за автоматизация на сгради - KNX, free@home, домофон
  • мека на допир повърхност в бял и черен цвят
  • клеми без винтове (налични са и винтови клеми в контактите)
  • налични сертификати: VDE, ÖVE, KEMA, EAC, CE, CCC

Основни характеристики

  • 5 цвята на панели и рамки
  • рамки за до петорен ключ за хоризонтален и вертикален монтаж
  • обхват 60 (разстояние 60 мм при монтаж)
  • контакти SCHUKO и заземителен пин
  • капаци от термопластмаса (PC), устойчива на UV лъчи, без ПВЦ и халогени



Are you looking for support or purchase information?

Цветови варианти на future® linear 

антрацит
слонова кост
алуминий сребро
бяло
черен мат
бял мат

Избрани функции на future® linear

Услуги и инструменти

Вижте още

Продукти
или се свържете с Вашия локален партньор чрез ABB Find
Select region / language