ocean®

Красота с вътрешни качества

ocean

 

ocean® блести поради формата и цвета си и дори има награда за външния си вид. Тази гама убеждава не само със своя дизайн, но и с функционалността си, защото е здрава, лесна за инсталиране и гъвкава. Издръжливият материал, здравата конструкция и праволинейният дизайн отличават тази защитена от вода, повърхностно монтирана продуктова гама. Освен свежите синкаво-зелени нюанси, всички продукти вече се предлагат и в алпийско бяло. В резултат на това гамата ще може да се използва в още по-голяма степен.

Преглед на цветовете


pl-ocean-01

Ясна идентификация на натоварването


Поле за етикетиране на ключове и контакти (по избор)
 
pl-ocean-02-abb

Видими в тъмното


LED осветяване на етикетите за всички ключове и бутони (по избор).
 
pl-ocean-03-abb

Бърз монтаж с винт pozi-drive (+/-)


PZ 1 (с тройна резба с бързо освобождаване) от неръждаема стомана. Същите монтажни размери като гамата WS.
 
pl-ocean-04-abb

Опростено свързване


Голяма площ на свързване дори за проводници 5 x 2,5 mm2. Лесни проходни връзки под основата.
 
pl-ocean-05

Безопасно подаване


Подаване на защитен заземяващ проводник чрез клема за включване.
 
pl-ocean-06

Съответстващ цвят на входящия канал


Предлага се в двата цвята за използване в кабелни канали.
 
pl-ocean-07
Основни предимства
  • Тази гама, защитена от вода и с вграден монтаж, издържа дори на най-тежките условия
  • Поле за етикетиране на ключове и контакти (по избор)
  • LED осветяване на етикетите за всички ключове и бутони (по избор)
     

Основни характеристики

  • Голяма площ на свързване дори за проводници 5 x 2,5 mm2
  • Подаване на защитен заземяващ проводник чрез клема за включване
  • Материал на покритието: Термопластмасов капак (PP), устойчив на счупване, устойчив на UV лъчи, устойчив на атмосферни влияния, без PVC и халоген
     

Акценти

или се свържете с Вашия локален партньор чрез ABB Find
Select region / language