Предимства

advantages_header_1183x353

Множество предимства. ABB free@home® съчетава всички полезни функции на комфортна домашна автоматизация и е лесна и удобна за използване. По-малко усилия са необходими още по време на въвеждане в експлоатация. Това пести ценни работни часове.

Комфортна и лесна за употреба


comfort-user-friendly_292x196

Системата за домашна автоматизация ABB free@home® прави ежедневието по-лесно. С ABB-free@home® целият ви дом може да се управлява както обикновено с ключове, а още по-практично: със смартфон, таблет или компютър. Чрез докосване или гласово управление. Щорите, осветлението, отоплението, климатизацията и домофонната система могат да се управляват отделно или заедно: Щорите могат да се вдигат, лампите в банята и радиото в кухнята могат да бъдат включени с едно докосване още докато сте в леглото - или всички светлини и устройства се деактивират чрез ключ, когато излизате от къщата. Много удобна. Изключително комфортна. Много енергийно ефективна. Настройката на тези предварително създадени сцени е възможно най-лесна - според настроението или ситуацията.

Всичко е възможно


Уникалното приложение е разработено специално за ABB-free@home®. То може да се използва на смартфони и таблети с конвенционалните операционни системи iOS и Android. Не е нужен допълнителен софтуер. Благодарение на приложението конфигурирането и работата на ABB free@home® е толкова лесно, като сърфирането в интернет. Настройките могат да се правят лесно с всеки наличен в търговската мрежа компютър или таблет - с HTML5, независимо от платформата. Глобалният достъп до системата ABB free@home® е особено удобен през портала MyBuildings. Той ви позволява да контролирате и виждате състоянието на дома си - независимо къде се намирате по света.


free@home_advantage_1.1

Свобода и гъвкавост

ipad_292x196_2

Функциите могат да бъдат напълно персонализирани според вашите изисквания. Всички настройки могат лесно да бъдат променени чрез приложението. Това позволява домашната автоматизация да бъде адаптирана с лекота към промяна в жилищната ситуация или сменена употреба на стаите. Дизайнът на бутоните също може да бъде избран по ваше желание. Има голям избор от дизайнерски серии ключове за ABB free@home® и тъй като сензорите са от тип “един размер за всички”, всички дизайнерски серии са взаимнозаменяеми, когато пожелаете. Дизайнерските серии ключове за ABB free@home® са съвместими с други аксесоари за окабеляване, като електрически контакти, радио и контакти за обмен на данни.

 

Допълнителна информация за системата

Select region / language