OneTouch - 7" ovládací dotykový panel pro chytrou domácnost

Pro bezdrátové ovládání chytré domácnosti.

wide-slider-onetouch

Chcete mít systémovou chytrou domácnost s minimální počáteční investicí a téměř nulovými nároky na stavební připravenost? OneTouch je přesně to, čím začněte.

Začněte třeba tím, že si ho pořídíte místo domovního videotelefonu, který máte nebo budete chtít mít tak jako tak. OneTouch vám otevře domovní dveře, branku či bránu. Propojíte ho s aplikací v mobilním telefonu, takže hovory s návštěvami můžete vyřizovat i přes mobil. 
A teď pozor!

Stačí přidat bezdrátové zařízení ABB-free@home® nebo vypínače/ovladače ABB-free@home flex a už se vaše domácnost mění na chytrou. Bez sekání do zdi. OneTouch bude váš centrální ovládací panel pro žaluzie, osvětlení i vytápění. Uvidíte v něm i obraz z kamer kolem domu. A všechno také uvidíte a budete moci řídit i v aplikaci na mobilu. Panel sám o sobě funguje jako komunikační most i s dalšími technologiemi (Philips hue, Ledvance, Miele, Velux, Sonos, Wallbox...).

Je nezávislý na domácí Wi-Fi síti. Vytváří si vlastní komunikační síť mezi přístroji.

OneTouch
Nákres domu s wifi chytrou domácností

Pokud se přece jen rozhodnete OneTouch připojit ke kabelovému systému ABB-free@home, rozšířit jej o akční členy v rozváděči a rozjet jeho potenciál naplno, samozřejmě to lze.

OneTouch je ideální první krok pro každého, kdo si chce začít budovat chytrou domácnost krůček po krůčku. Ušetříte tisíce za systémové přístroje, jako jsou napájecí zdroje a IP gatewaye. Nebudete muset řešit rekonstrukci elektroinstalace ani další potřebné místo v rozváděči.

Co má OneTouch® 7" nového oproti předchozím panelům?

Piktogram úspory - prasátko
Téměř nulové nároky na stavební připravenost

Jakoukoliv domácnost rázem přeměníte na chytrou a nebude vás to stát nic navíc. Ani místo v rozváděči.

Pikto wifi ovládacího panelu
Nepotřebujete další systémové přístroje

Nepotřebujete žádné další systémové přístroje do rozváděče, funguje i bez systémového modulu.

Piktogram wifi
Silná 2,4 + 5G Wi-Fi

Podporuje dvoupásmové připojení Wi-Fi, jedním slovem stabilní a spolehlivé.

Piktogram rozšíření
Jednoduše rozšířitelný

Jednoduše rozšířitelný bezsběrnicovými přístroji ABB-free@home Flex a free@home wireless.

Piktogram Matter
Připravujeme rozšíření o free@home Matter

Jednoduše skrze Matter router. Na technologii Matter se můžete těšit v 2025 s další aktualizací firmware (zdarma).

Co umí - stručně

  • Slouží jako videotelefon - příjem hovorů od vstupního tabla.
  • Zároveň slouží jako „IP gateway“ a díky tomu můžete volání přijmout i v mobilní aplikaci.
  • Umí zobrazit IP kamery v lokální síti. Obraz z IP kamer zapojených ve stejné síti se přenáší pomocí komunikačního protokolu ONVIF.
  • IP kamera lze napárovat na patrové tlačítko (vidíte, kdo stojí před bytem).
  • Silná Wi-Fi 2,4 + 5G = rychlý a spolehlivý přenos dat a odezva. Je nezávislý na domácí Wi-Fi síti. Vytváří si vlastní komunikační síť mezi přístroji.
  • Integrovaný termostat. Postará se o váš teplotní komfort, zobrazuje i předpověď počasí pro následující dny.
  • Integrovaný ASTRO režim a roční/týdenní/denní časovače. Dává vám možnost automaticky ovládat přístroje podle východu a západu slunce v dané lokalitě nebo podle nastaveného časového harmonogramu.
  • Stylový multifunkční ovládací panel celé chytré domácnosti, který se bude v interiéru vyjímat.
  • Jednoduše rozšířitelný bezsběrnicovými přístroji ABB-free@home flex a free@home wireless.
  • Jeho začleněním do instalace ABB-free@home (se systémovým modulem) ovládnete kompletně i sběrnicové přístroje.
Schema funkce ovládacího panelu OneTouch
Schema funcí chytré domácnosti free@home

Barevné varianty a vlastnosti displeje

Můžete si vybrat černou nebo bílou:

Velikost displeje: 7"
Displej z černého a bílého skla
Obraz (IPS) s jemným rozlišením
Rámeček z plastu černé a bílé barvy
Rozměry: šířka 192 mm, výška 128 mm
Montáž: na krabici povrchovou nebo na krabici zapuštěnou Hloubka: při montáži do stěny: 10 mm, při montáži na stěnu: 22,5 mm

Zapojení

K napájení zařízení je potřeba 2drátový sběrnicový kabel, jako např. u domovního telefonu Welcome Midi. Potěší vás vylepšené uvedení do provozu.

Projektování s řídící jednotkou M2300 a kombinace s audiotelefony v jiným bytech je možná. Rozvody pro domovní telefon lze projektovat standardním způsobem. Např. páteřní vedení stoupačkou kabelem J-Y(ST)Y 2x2x0,8, na podlažích se signál rozvede skrze 4výstupové videodistributory.

Dobré je myslet na dodatečný UTP kabel z bytové rozvodnice pro připojení k domácí sítí, pokud doma nevyužíváte Wi-Fi – napájení panelu bude následně přes PoE (Power Over Ethernet). A pokud využijete Wi-Fi připojení, tak po kabelu pošlete 24V DC pro lokální napájení panelu.. Patrové tlačítko se, stejně jako u telefonu, zapojuje ze zadní strany vedle připojení sběrnice Welcome Midi.

.

Líbí se vám OneTouch?

Hodí se vám mít informace o něm přehledně shrnuté někde při ruce? Stáhněte si PDF prospekt.

Stáhnout prospekt (PDF)

Související výrobky

Kontaktujte nás

Select region / language