Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Nové akční členy pro stmívání

Vícekanálové univerzální stmívací akční členy pro stmívání retrofitových LED žárovek.

V roce 2020 přinášíme vylepšení funkce stmívání. Nové stmívací aktory v chytré instalace free@home® umožňují připojit až 6 kanálů a zvyšují výstupní výkon.

Původní stmívací člen jsme nahradili dvěma novými typy - pro čtyři a šest kanálů. Jejich pomocí je možné ovládat až 6 obvodů světel. Mezi přístroje ABB-free@home® tak přibyly dva nové stmívací aktory – čtyřnásobný a šestinásobný. Jedná se o vícekanálové univerzální akční členy pro stmívání retrofitových LED žárovek. Jsou vhodné také pro stmívání klasických žárovek, stmívatelných úsporných žárovek, 230V halogenových zdrojů, malonapěťových halogenových žárovek s konvenčním nebo elektronickým transformátorem.

Výstupy automaticky rozpoznávají připojenou zátěž (tuto funkci lze v případě potřeby deaktivovat). Výstupy můžete paralelně propojit, čímž dosáhnete zvýšení výstupního výkonu. Pozor: Minimální výkon pro zatížení je 2 W. To znamená, že pokud připojíte zdroj (např. žárovku), který má nižší výkon než 2 W, může se stát, že vám stmívání nebude fungovat správně. Jednotlivé kanály na stmívači můžete ovládat i ručně. Stmívání připojeného zdroje si tedy můžete vyzkoušet ještě před naprogramováním.

Jmenovité hodnoty zátěží - jmenovitý výkon při 230 V AC

  • Klasické žárovky a halogenové zdroje: 4× 210 W/ V·A, 1× 600 W/ V·A
  • Stmívatelné LED žárovky: 4× 210 W/ V·A, 1× 600 W/ V·A na sestupné hraně, 4× 80 W/ V·A, 1× 200 W na náběžné hraně.
  • Malonapěťové halogenové žárovky s transformátorem (L): 4x 210 W/ V·A, 1× 600 W/ V·A
  • Malonapěťové halogenové žárovky s elektronickým transformátorem (C): 4× 210 W/ V·A, 1× 600 W/ V·A

Aktory jsou vybaveny LED tlačítkem pro ruční ovládání, pro signalizaci stavu, pro zapnutí a vypnutí výstupu a pro ruční stmívání.

Všechny technické parametry jsou popsány v katalogu, kde najdete akční členy i pro ostatní funkce, jako je ovládání žaluzií, topení nebo konvektorů.

 Schéma zapojení šestikanálového stmívacího aktoru pro ABB-free@home®:
 
Schéma 1

 Schéma 2