Mobilní aplikace: ABB-free@home® Next

Mobilní aplikace pro systém ABB-free@home prošla zásadní změnou. ABB-free@home® Next je od roku 2020 úplně nová.

S její pomocí můžete ovládat všechny funkce systému ABB-free@home. A to jak v místě instalace, (třeba přes Bluetooth) tak i vzdáleně z kteréhokoli místa na světě.

Už na první pohled poznáte, že aplikace změnila vzhled. Zpřehlednili jsme rozmístění jednotlivých oken na ploše. Ovládací prvky na ploše si můžete libovolně přesouvat, jak vám to bude vyhovovat. Přidali jsme další možnosti úprav nastavení, které teď dokáže uživatel měnit a obsluhovat přímo v aplikaci. To znamená, že při provádění změn nastavení už nemusíte vstupovat do webového rozhraní a konfigurovat systém pomocí notebooku. Ať už jste elektromontér nebo sám uživatel systému, spoustu změn a úprav v systému teď můžete provádět pohodlně rovnou ze svého mobilu.

Aplikace vám samozřejmě umožňuje vzdáleně ovládat všechny funkce v domácnosti, které jsou připojeny k „chytré“ elektroinstalaci ABB-free@home. To znamená ovládání osvětlení, žaluzií, vytápění, stmívání osvětlení, řízení zavlažování, ovládání bazénové techniky, rolet či markýz, řízení klimatizačních jednotek a mnoho dalších funkcí. Rovnou z aplikace můžete nově ovládat také stmívání osvětlení a změny barevnosti u všech svítidel z řady Philips Hue, multimediální reproduktory Sonos a domovní spotřebiče značek Miele a Bosch, které tuto integraci umožňují.

Nově jsme přidali možnost ovládat ovladače ABB-free@home flex přes Bluetooth.

Vše pohodlně z jediné aplikace.
ABB:n uusi free@home Next -sovellus Red Dot palkinto

Jak to v aplikaci ABB-free@home® Next vypadá?

Na úvodní stránce po přihlášení uvidíte kromě zobrazení oblíbených položek také údaje z meteostanice. Aktuálně tedy zobrazíte venkovní teplotu, rychlost větru, osvětlenost, anebo čas východu a západu slunce. Na stejné stránce jsou i přehledně uspořádány ikony pro osvětlení, žaluzie, termostaty. Okamžitě tedy vidíte, co se ve vašem domě nebo bytě děje. Zda někde svítí světlo, v jakých polohách jsou žaluzie a tak dále.

Dlaždice „Časové profily“ souvisí s tím, jak máte časově naplánováno spínání různých funkcí ve vaší chytré elektroinstalaci. Na dlaždici vidíte dvě události, které budou v nejbližší době aktivovány. Událost můžete pozastavit pomocí posuvníku. Po rozkliknutí dlaždice uvidíte všechny spínací události naplánované pro následujících 24 hodin.

Dlaždice „Oblíbené“ je kolekcí individuálně vybraných funkcí, které často používáte. Výběr se provádí tak, že na stránce na záložce v dané funkce v pravém horním rohu zakliknete symbol hvězdičky.

Všechny tyto ovládací prvky si můžete libovolně přesouvat, vypnout a nahradit jiným oknem. Aby titulní stránka aplikace vypadala přesně podle toho, co z „chytré“ instalace nejvíc využíváte a co vás nejčastěji zajímá. 

Na dalších stranách, do kterých se v aplikaci ABB-free@home® Next proklikneme, jsou již přehledně seřazeny místnosti. Veškeré funkce v každé místnosti můžete přenastavit a přizpůsobit aktuálním podmínkám.

Mezi hlavní (titulní) obrazovkou aplikace, obrazovkou s místnostni, časovými režimy se jednoduše překlikáváte pomocí panelu, který je přítomný ve spodní části obrazovky aplikace.

Aplikace ABB-free@home® Next získala prestižní cenu Red Dot za vynikající design uživatelského rozhraní. Vypadá to tedy, že je opravdu dobrá. Věříme, že se vám bude líbit a budete s ní rádi pracovat.

Stáhněte si aplikaci ABB-free@home® Next

Klikněte na tlačítko a stáhněte si aplikaci do vašeho mobilního zařízení.


download-button-app-store-apple download-button-google-play-store

Kontaktujte nás

Select region / language