Dotykové ovládací panely IP Touch pro chytrou domácnost

ABB IP touch ovládací panel na stěně

Štíhlý ovládací panel pro chytrou domácnost a domácí videotelefon v jednom


Jeden panel, kterým ovládáte chytrou domácnost free@home a zároveň i otvíráte branku nebo vstupní dveře, když k vám jde někdo na návštěvu. Nabídne vám čistý HD obraz, vysokou přenosovou rychlost, jemné dotykové ovládání, 4 pracovní plochy a až 100 ovládacích ikon. Můžete k němu připojit externí IP kamery s funkcí ONVIF od jakéhokoliv výrobce . Na obraz z kamer se můžete podívat okamžitě, žádné složité přihlašování se do nějaké aplikace. Navíc je hezký a v bytě se bude vyjímat.
Bílý ABB IP touch panel na stěně pokoje

Povedený design

Bude velmi vkusným designovým doplňkem vaší domácnosti. Lesklý povrch panelu se skleněnou obrazovkou se spodní lištou z broušeného nerezu a bezrámečkovou konstrukcí. Je elegantní a tenoučký. Při instalaci tzv. zapuštěně pod omítku má tloušťku jen 7,8 mm!  (můžete ho ale umístit i na povrch). Ocenění German Design Award tyhle ovládací panely nezískaly jen tak náhodou.
Na výběr mate 2 velikosti panelu: 7“ a 10”, v černém nebo bílém provedení.

HD obraz a jemné dotykové ovládání

Těšte se na krásný obraz. Displej má HD rozlišení 1024 x 600 px. Obrazovka panelu má kapacitní snímání doteku, takže zároveň počítejte s velmi rychlou odezvou na dotek (jak jste zvyklí u mobilu).
Žena kliká prstem na ovládací panel chytré domácnosti

Snadné ovládání chytré domácnosti (i přes mobil)

V závislosti na velikosti ovládacího panelu (7“ nebo 10“) vám pracovní plocha zobrazí 16 nebo 25 ovládacích ikonek. Pro chytrou domácnost máte k dispozici celkem 4 takovéto „pracovní“ obrazovky, mezi kterými můžete swajpovat stejně, jak jste zvyklí na mobilu. 

Takže můžete mít 64 až 100 ovládacích ikon, z nichž každé lze přiřadit libovolnou funkci. A jimi ovládáte celou domácnost – od spínání, stmívání, teploty chromatičnosti a jednotlivých odstínů barev, ovládání žaluzií, rolet, markýz, zónové ovládání vytápění jednotlivých místností, centrální povely k ovládání domu, spouštění scén, aktivaci/deaktivaci časových programů, silové spínání jednotlivých okruhů, zobrazení hodnot z meteo stanice a mnoho dalšího. Záleží jen na vaší fantazii, velikosti vaší instalace a na tom, co mají jednotlivé ikonky umět.

Pokud zvoní návštěva u branky, ovládací panel chytré domácnosti se automaticky sám přepne do režimu videotelefon.
Chytrou domácnost i videotelefon můžete ovládat také ze svého mobilního telefonu prostřednictvím appky (ABB-free@home pro chytrou domácnost a ABB Welcome pro domovní telefon .)

Muž s domovním videotelefonem

Propojitelnost s IP kamerovým systémem

Když k IP Touch panelu připojíte externí IP kamery (od jakéhokoliv výrobce). Kliknutím na tlačítko na panelu   ihned vyvoláte obraz z kamer. Obraz z IP kamer zapojených ve stejné síti se přenáší pomocí komunikační-ho protokolu ONVIF. Každá kamera má svoji vlastní obrazovku, mezi kterými se jednoduše přepínáte.

Domovní videotelefon v HD kvalitě a s širokým úhlem

IP Touch ovládacím panelem budete umět vzdáleně otvírat zvlášť vstupní branku nebo i dveře do domu. Navíc díky obrazu z přidružených IP kamer to máte i s vizuální kontrolou, koho si domů pouštíte.

Jinak všechny důležité funkce, které byste u videotelefonu očekávali, jsou samozřejmostí:

  • historie volání (se zobrazením pořízeného snímku),
  • interkom,
  • tón zvonku si můžete nastavit z volitelných, nebo můžete nahrávat i vlastní melodie přes mikro SD kartu.

  • S návštěvou, která vám zvoní u dveří, můžete komunikovat i když nejste doma, a to přes mobilní aplikaci ABB Welcome (zdarma dostupnoá pro Android a iOS).

    Vaše data a soukromí jsou v bezpečí

    O svá data a soukromí se nebojte. Vše je ošetřeno šifrovaným přenosem dat. Jen spárovaná zařízení, která sami potvrdíte, budou do systému přidána. Vaše osobní údaje budou bezpečně uloženy na platformě ABB – myBuildings portal (mybuildings.abb.com). Chráněná silným heslem.

    Méně prvků pro montáž, ušetříte místo v rozvodnici

    Není potřeba do rozvodnice zvlášť instalovat IP gateway, protože ta je v IP Touch panelu už rovnou integrovaná. Nepotřebujete ani žádnou zvláštní řídicí jednotku, protože řízení je dáno protokolem TCP/IP  a jde po IP síti. V rozvaděči rázem ušetříte místo pro 12 modulů.

    Produkty

    Černý skleněný ovládací panel pro chytrou domácnost
    Bílý skleněný ovládací panel pro chytrou domácnost

    V obou velikostech (7“ a 10“) i v obou barevných provedeních (černá, bílá) nabízíme variantu pro připojení LAN+LAN nebo LAN+WiFi. Jak si vybrat? 

    LAN1 je ethernetové připojení domovního telefonu . LAN2 slouží k připojení do internetové sítě a chytré domácnosti, (ve které je již systémový modul ABB-free@home), abyste mohli chytrou domácnost a videotelefon ovládat i z mo-bilní aplikace. U varianty LAN+WiFi je LAN1 ethernetové pro připojení domovního telefonu a chytré domácnosti a WiFi slouží k připojení do internetové sítě pro ovládání z mobilní aplikace.

    Pokud nechcete radiovou komunikaci, zvolíte variantu LAN+LAN. Pokud nemáte jinou možnost, vyberete LAN+WiFi. Pokud chcete panel instalovat na omítku, jiná možnost než LAN+WiFi vám nezbývá.

    Co obnáší instalace a kabelová příprava

    7“ a 10” panely se upevňují pod omítku. Varianty LAN+WiFi lze umístit i na povrch neboli na omítku – nejlépe na kla-sickou elektroinstalační krabici. K upevnění do zdi i na zeď potřebujete instalační krabici, která se dokupuje zvlášť – dle zvolené instalace.

    Kabelová příprava vyplývá ze zvolené varianty (LAN+LAN nebo LAN+WiFi). Pokud chcete být připraveni na úplně všechny případy, tak se do místa instalace přivede z rozváděče 2x UTP kabel a 1x JYSTY 2 x 2 x 0,8. 

    Panely komunikují přes lokální síť rodinného domu. Mají téměř zanedbatelnou spotřebu a automaticky přechází do režimu spánku při nečinnosti. Napájení je možné přes PoE, případně přes svorky lokálního napájení – obě varianty jsou vždy k dispozici. Panel lze napájet i lokálně, tedy přivést k němu např. I sběrnicový kabel JYSTY 2x2x0,8 s na-pájením 24 V DC.

    V jedné instalaci, v jednom domě můžete mít i více panelů a ovládat jimi chytrou domácnost a používat je jako video-telefon paralelně z více míst. 

    Kontaktujte nás

    Select region / language