ABB RoomTouch® multifunkční ovladače pro ABB-free@home®

Jeden malý ovladač, který zvládne práci za 12

Multifunkční dotykový ovladač pro chytrou domácnost

Představte si, že máte v pokoji na stěně jeden jediný ovladač velikosti běžného vypínače, kterým zvládnete řídit až 12 různých funkcí ve vaší chytré domácnosti. Mohou to být funkce, které se týkají právě té jedné konkrétní místnosti, nebo klidně i jiných místností. To už záleží na vás.

Je to takový užitečný pomocník pro dílčí ovládání chytré domácnosti (kterou samozřejmě kromě toho můžete ovládat také z centrálního ovládacího panelu, nebo přes mobil).

.
Ovladače pro RoomTouch a Trevion pro free@home

Jak se s ním pracuje

Multifunkční ovladač RoomTouch je volně programovatelný. Bude vám to hodně připomínat práci s ikonkami a ovládání funkcí na mobilním telefonu. Takže uvidíte, že vám to přijde naprosto přirozené.

Ikonky jsou graficky povedené, hezky barevné. Můžete si je přesouvat mezi plochami, kam chcete. K dispozici máte celkem 4 pracovní plochy/obrazovky. První obrazovka je informační. Vidíte na ní stav systému, tzn. aktuální informace o tom, kde máte co zapnutého. Například kde máte otevřené okno nebo také jaká je teplota venku. Na dalších 3 obrazovkách pak máte prostor pro své ovládací ikony. Na každou obrazovku se vejdou 4, tzn. 12 míst pro celkem 12 ikonek, čili ovládacích prvků.

A to není všechno.

RoomTouch má příjemné vychytávky

Pikto slunce
Senzor jasu a senzor přiblížení

Aby v interiéru nerušil, nesvítil, nespotřebovával energii zbytečně, displej je v klidovém režimu zhasnutý. Když se k němu přiblížíte, aktivuje se a rozsvítí se. Reaguje na okolní světelné podmínky, takže ve dne displej svítí víc a za šera tlumeněji.

Pikto haptické odezvy
Haptická odezva

Displej reaguje na každý váš dotyk jemným zavibrováním.

Pikto teploměru
Integrované teplotní čidlo

Díky tomu ho můžete používat zároveň jako prostorový termostat.

Pikto šetřič displeje
Spořič obrazovky

Může zobrazit hodiny, nebo třeba údaje z meteostanice.

Co všechno se takovým ovladačem dá ovládat?

V rámci chytré domácnosti free@home cokoliv si vzpomenete. Například:

  • Režimy příchod/odchod. Jedním tlačítkem zapnete/vypnete všechny funkce, které chcete, aby běžely pouze za vaší přítomnosti.
  • Osvětlení. Kliknutím (případně potažením) ovládáte svítidla jednotlivě nebo hromadně, včetně stmívání nebo nastavení barevného tónu.
  • Stahovat a vytahovat žaluzie. Stačí kliknutím na ikonu vyvolat příslušnou funkci a přejet prstem nahoru nebo dolů po žaluzii na displeji.
  • Můžete aktivovat různé přednastavené scény. Jenom kliknete na danou ikonu, a z výběru potvrdíte scénu "Televize". V tom okamžení žaluzie jedou dolů a osvětlení se přitlumí na intimní atmosféru. Můžete zapínat a vypínat časové režimy.
  • Můžete ovládat topení. Kromě vnitřního snímače teploty má RoomTouch také vstup pro externí snímač teploty, takže vám dovede hlídat třeba i maximální podlahovou teplotu, aby se nepřetápěla.

To jsou jen příklady. Můžete si vymyslet cokoliv dalšího.

Štíhlý, atraktivní design

RoomTouch je skleněný dotykový displej, tenký pouhých 11 mm. Můžete ho mít v černé nebo bílé barvě. Obraz má rozlišení 480 x 480 px. Na tak malou plochu je to hodně. RoomTouch v podstatě postrádá rámeček a působí na stěně velmi vzdušně.

Je to designově neutrální prvek a zároveň nadčasový. Ať už si vyberete černý nebo bílý, bude slušet každému interiéru.

Z pohledu designu je to vlastně takový malý bráška centrálního ovládacího panelu SmartTouch 10". A ten, jak možná víte, si v roce 2022 za svoji líbivost vysloužil reddot award.

Obrazovky RoomTouch

Instalace

ABB RoomTouch® 4" se montuje na klasickou elektroinstalační krabici s roztečí 60 mm, ve výšce 150 cm. Výsledná pohledová hloubka je 11 mm, jelikož je vnitřní část přístroje vložena do standardní elektroinstalační krabice. K připojení potřebuje 1 pár sběrnicových vodičů a druhý pár pro lokální napájení panelu (24 V DC, 100 mA). Kdo bude chtít snímat podlahovou teplotu (např. při vytápění topnou rohoží), tak si navíc připraví i kabel se snímačem teploty (např. DP4-T-1).

Objednejte si RoomTouch online

RoomTouch v černé nebo bílé barvě objednáte už brzy v našem online katalogu. Vyberte variantu, zadejte počet kusů, vložte do košíku. Vyberte si velkoobchod elektro dle svých preferencí, který má výrobek skladem. Tlačítkem "Do velkoobchodu" se pak i s celým obsahem vašeho nákupního košíku dostáváte na stránky e-shopu velkoobchodu, který jste si vybrali. Tam teprve svoji objednávku závazně dokončíte.

Jít do katalogu

Rozdíl mezi multifunkčními ovladači RoomTouch a Tenton

Možná vás napadne, že jste v naší nabídce už něco podobného viděli. Ano. Ovladače ABB Tenton®. Jaký je mezi nimi rozdíl? Mám si pořídit RoomTouch nebo Tenton? V podstatě záleží na preferencích uživatele.

Tenton má takový velice jednoduchý, spíš průmyslový vzhled, a tudíž se hodí pro industriálně laděné interéry nebo spíše komerční budovy. Tenton má tlačítka, nikoliv dotykový displej. Tenton může mít snímač kvality vzduchu (dovede vyhodnotit koncentraci CO2 a vlhkost v místnosti), což RoomTouch neumí. Jinak je to ale více méně jen věc designu. Oba lze použít jak pro systém ABB-free@home®, tak pro ABB i-bus® KNX.

Kontaktujte nás

Select region / language