Rozhraní DALI pro ovládání svítidel
Rozhraní DALI je tu pro ovládání svítidel s DALI předřadníkem. Slouží k propojení mezi instalacemi svítidel DALI a systémem inteligentní elektroinstalace ABB-free@home. Díky tomuto zařízení můžete do systému ABB-free@home začlenit DALI světla různých výrobců.
Rozhraní DALI / free@home umožňuje ovládat až 16 zařízení DALI. S jeho pomocí můžete pohodlně stmívat, rozsvěcet a zhasínat různá svítidla, která obsahují předřadník DALI. Rozhraní DALI/free@home umožňuje zapnutí a vypnutí, stmívání jasu v celém spektru svítidla, nastavení počátečního jasu. Pomocí nastavení ve webovém rozhraní ABB-free@home můžete také nastavit zpoždění vypnutí, jas při výpadku napětí sběrnice, maximální jas, zapnutí v noci a mnoho další funkcí.
Zapojení je velmi jednoduché. Připojíte pouze napájení L a N a sběrnici ABB-free@home, jak je zvykem u ostatních prvků ABB-free@home. Na výstup DA+ a DA- připojíte jednotlivá DALI svítidla.
Zde je příklad zapojení rozhraní DALI / free@home:
Uvedení do provozu se provádí výhradně prostřednictvím webového rozhraní ABB-free@home. Adresování DALI probíhá automaticky.
Co je DALI?
DALI je zkratka pro Digital Addressable Lighting Interface. Je to protokol stanovený technickou normou IEC 62386. Byl vytvořen jako mezinárodní průmyslový standard pro inteligentní a snadnou správu osvětlovacích zařízení.
Tato technologie čím dál více nahrazuje ostatní typy stmívání (4 - 20mA, 1-10V a další). Nabízí totiž mnoho dalších funkcí. DALI vám umožňuje stmívat na přímo konkrétní úroveň světla. Rozsah intenzity světla je mnohem větší než u jiných typů stmívání. Ovládání stmívání je tak flexibilnější, pohodlnější a přesnější.