ABB Trevion® multifunkční ovladače pro ABB-free@home®

1 Trevion nahradí 12 obyčejných ovladačů, můžete ho instalovat i do vícerámečku vedle jiných vypínačů

Dotykový ovladač  Trevion pro  free@home

Chytrou domácnost free@home můžete ovládat z centrálního panelu, přes mobil a nebo také z čistě praktických důvodů pomocí vypínačů/ovladačů na stěně. Trevion zastane práci za 12 takových stěnových ovladačů. Může řešit funkce pouze pro konkrétní místnost, nebo i další místnost (záleží na vás, jak to chcete mít zorganizované).

Trevion je zvláštní v tom, že ho můžete dát do vícerámečku s dalšími ovladači. Takže vlastně nevyžaduje samostatnou elektroinstalační krabici (i když se tato možnost nevylučuje) a můžete ho mít designově sladěný s ostatními vypínači a zásuvkami v domě. Navíc je to praktické mít vedle multifunkčního ovladače, jako je Trevion, ještě další jednoduché ovladače. Ty jednoduché ovladače používáte k rychlým, častým úkonům jako stmívání, centrální světlo, žaluzie. Protože je to rychlé a na jedno kliknutí. Trevion použijete na jemnější ladění - např. přenastavení teploty, barevného spektra osvětlení, odchod z místnosti (tj. vypnout vše).

Jak se s ním pracuje

Multifunkční ovladač Trevion je volně programovatelný. Bude vám to hodně připomínat práci s ikonkami a ovládání funkcí na mobilním telefonu. Takže vám to přijde naprosto přirozené.

Ikonky jsou graficky povedené, hezky barevné. Můžete si je přesouvat mezi plochami, kam chcete. K dispozici máte celkem 4 pracovní plochy/obrazovky. První obrazovka je informační. Vidíte na ní stav systému, tzn. aktuální informace o tom, kde máte co zapnutého. Například kde máte otevřené okno nebo také jaká je teplota venku. Na dalších 3 obrazovkách pak máte prostor pro své ovládací ikony. Na každou obrazovku se vejdou 4, tzn. 12 míst pro celkem 12 ikonek, čili ovládacích prvků.

A to není všechno.

Trevion má příjemné vychytávky

Pikto slunce
Senzor jasu a senzor přiblížení

Aby v interiéru nerušil, nesvítil, nespotřebovával energii zbytečně, displej je v klidovém režimu zhasnutý. Když se k němu přiblížíte, aktivuje se a rozsvítí se. Reaguje na okolní světelné podmínky, takže ve dne displej svítí víc a za šera tlumeněji.

Pikto haptické odezvy
Haptická odezva

Displej reaguje na každý váš dotyk jemným zavibrováním.

Pikto teploměru
Integrované teplotní čidlo

Díky tomu ho můžete používat zároveň jako prostorový termostat.

Pikto šetřič displeje
Spořič obrazovky

Může zobrazit hodiny, nebo třeba údaje z meteostanice.

Design přizpůsobíte ostatním vypínačům, které už máte

Trevion je skleněný dotykový displej 2,4’’, tenký pouhých 12,5 mm. Nabízíme ho v černé barvě. Obraz má rozlišení 240 x 240 px. Trevion počítá s tím, že ho opatříte nějakým standardním designovým rámečkem (jako mají vypínače a zásuvky) dle vašeho výběru. Trevion s rozměry 63x63 mm vám sedne do rámečků v designových řadách future® linear, solo®, solo® carat, Busch-axcent®. Během roku 2024 přidáme ještě variantu Trevion s rozměry 55x55 mm a následně jej dostanete i v designových řadách Zoni®, Levit® a Levit® M. 

Pozor, podle vybraného designu rámečku musíte zvolit správnou velikost Trevionu. Zatím ho nabízíme pouze v jednom rozměru, tj. 63x63 mm pro future® linear, solo®, solo® carat a Busch-axcent®. Pro Levit® a Levit® M pak bude dostupný v rozměru 55x55 mm.

Ovladače Trevion ve dvojrámečku se zásuvkou

Instalace

Trevion se spolu s designovým rámečkem (viz výše) montuje na klasickou elektroinstalační krabici s roztečí 60 mm, ve výšce 150 cm. K připojení potřebuje 1 pár sběrnicových vodičů a druhý pár pro lokální napájení panelu (24 V DC, 75 mA). Kdo bude chtít snímat podlahovou teplotu (např. při vytápění topnou rohoží), tak si navíc připraví i kabel se snímačem teploty (např. DP4-T-1). Trevion má totiž také vstup pro externí snímač teploty.

Objednejte si Trevion online

Trevion objednáte v našem online katalogu. Zadejte počet kusů, vložte do košíku. Vyberte si velkoobchod elektro dle svých preferencí, který má výrobek skladem. Tlačítkem "Do velkoobchodu" se pak i s celým obsahem vašeho nákupního košíku dostáváte na stránky e-shopu velkoobchodu, který jste si vybrali. Tam teprve svoji objednávku závazně dokončíte.

Jít do katalogu

Rozdíl mezi ABB Trevion® a ABB RoomTouch®

Z hlediska funkce mezi nimi rozdíl nenajdete. Odlišnost je pouze v designu. RoomTouch je rozměrově o malinko větší a není kompatibilní s designovými rámečky vypínačů, tzn. nemůžete ho umístit do vícerámečku s dalšími vypínači. Naopak u Trevionu se počítá s tím, že si k němu vyberete nějaký rámeček v designu vypínačů a zásuvek (ať už jedno rámeček nebo vícerámeček). A zatímco RoomTouch existuje v černé nebo bílé barvě, Trevion nabízíme jenom černý. Zkrátka v každé místnosti je šikovné mít jeden RoomTouch nebo Trevion. Je na vás, který si vyberete. Oba můžete použít pro ABB-free@home® i pro ABB i-bus® KNX.

Kontaktujte nás

Select region / language