Ovládací dotykový panel ABB SmartTouch® 10"

Jeden ovládací panel, který vládne všem: ABB-free@home®, ABB i-bus® KNX a ABB-Welcome.

Společné ovládání pro chytrou domácnost + domovní telefon + IP kamery

ABB SmartTouch® 10" je dotykový panel pro ovládání chytré domácnosti a systému chytrých budov. Je určený pro instalaci v domácnostech, stejně jako v hotelech a komerčních objektech. Můžete ho zapojit do systému ABB i-bus® KNX nebo ABB-free@home®. Je jedno, který si vyberete, protože si rozumí s oběma. K tomu zastane i roli domovního videotelefonu a navíc vám i umí zprostředkovat obraz z externích IP kamer.

Větší pohodlí a bezpečnost

Díky vestavěné IP gatewayi a integrovanému WiFi modulu pro nepotřebujete extra žádný další videotelefon nebo audiotelefon pro ABB-Welcome. Když na vás u vchodových dveří někdo zvoní, volání můžete přijímat na ovládacím panelu ABB SmartTouch® 10" nebo v aplikaci ve vašem mobilu.

Ke SmartTouch® 10" můžete připojit externí IP kamery (od jakéhokoliv výrobce). Obraz z IP kamer zapojených ve stejné síti se přenáší pomocí komunikačního protokolu ONVIF. Každá kamera má svoji vlastní obrazovku, mezi kterými se jednoduše přepínáte.

Dobře, to ale umí i panel IP Touch, kterého můžeme považovat za předchůdce. V čem je tedy SmartTouch® 10" opravdu jiný?

Co má SmartTouch® 10" nového oproti předchozím IP Touch panelům?

Přímá konektivita

Na zadní straně panelu jsou svorky pro připojení sběrnice pro ABB-free@home a KNX.

Snímač přiblížení

Panel vás "vidí" a automaticky se probudí z režimu spánku, kdykoliv se k němu přiblížíte.

Haptická odezva

Když se dotknete prstem obrazovky, ucítíte jemnou vibraci jako odezvu.

Oceňovaný design

Je to velmi hezký designový doplněk. Za svůj vzhled a uživatelské rozhraní vyhrál několik světově prestižních cen.

Po všech stránkách podařený design

Tak tenký ovládací panel tu ještě nebyl. Můžete ho instalovat do zdi i na zeď. A i při instalaci na zeď vám do místnosti přesahuje jen pouhých 23 mm! Při zapuštěné instalaci je to dokonce jen 14 mm. Štíhlý rám z broušeného nerezu si můžete vybrat v kombinaci s bílým nebo černým sklem. Je to elegantní designový prvek, který bude ozdobou každého interiéru. Však také získal několik prestižních světových ocenění za inovativní design a uživatelské rozhraní.

Dotyková plocha s rozlišením 1280*800 HD a pozorovacím úhlem 75° nabízí čistý obraz. Displej má haptickou odezvu, při dotyku vašeho prstu mírně zavrní. Zabudovaný senzor aktivuje dosplej z režimu spánku, jakmile se k němu přiblížíte. Pracovní plocha na displeji má mnohem hezčí grafiku. Na úvodní straně máte několik klikacích dlaždic pro rychlý přístup a rychlé zapnutí/vypnutí např. světel, žaluzií, máte tam přístup k obrazu z IP kamer nebo i k přehledu posledních událostí ve vašem systému atd. Na druhé stránce si můžete vytvářet a poskládat vlastí sestavu dlaždic s libovolnou funkcí. Nebo odtud také můžete "vstoupit" do konkrétních jednotlivých místností a v nich zapínat/vypínat/regulovat všechno, co se dá. Máte tedy k dispozici 2 uživatelské přístupy k ovládání prvků a můžete si vybrat, která cesta je vám milejší.

Můžete upravovat světlost a barevnost displeje, zvuky nebo třeba i kód pro vstup do domu. Zobrazí vám předpověď počasí až na 5 dní. Údaje z meteostanice, kterou máte na streše, si můžete nastavit jako šetřič obrazovky.

Snadné připojení a rychlá odezva

SmartTouch® 10" má na zadní straně svorkovnici pro připojení KNX nebo ABB-free@home a zvlášť pro Welcome Midi + i přímá svorka pro připojení podlahového snímače teploty. Kromě toho panel má v sobě už integrovaný snímač prostorové teploty a můžete ho využít i jako termostat. Není tu tedy žádná závislost na funkčnosti IP prvků, nýbrž přímá konektivita, takže zpětná odezva prvků v systému je okamžitá. SmartTouch® 10" má v sobě zároveň i IP gateway, ovládací panel přímo spojíte s mobilní apkou Welcome bez potřeby nějakého dalšího zařízení v instalaci. Připojení každého nového mobilu je jednoduché – stačí jenom telefonem načíst QR kód z obrazovky SmartTouch panelu.

Po stránce kapacity a možností ovládání má SmartTouch® 10" pro oba systémy dost prostoru na to, abyste mohli svoji chytrou domácnost či chytrou budovu rozvíjet dál, učit novým věcem a přidávat nové a další ovládací prvky:

  • Pro připojení ABB i-bus® KNX nabízí SmartTouch® 10" celkem 450 ovládacích prvků na max. 25 stránkách. To už je slušný arzenál pro ovládání pro ovládání robustního systému, jakým je KNX.
  • Pro připojení ABB-free@home® nabízí SmartTouch® 10" jednu stránku ovládacího panelu s 18 ovládacími prvky. Při připojení přes wifi vám poskytne stejné množství ovládacích prvků a funkcí jaké máte v aplikaci ABB-free@home® na telefonu.

Barevné možnosti

Panel SmartTouch® 10" nabízíme ve variantě broušený nerez v kombinaci s černým nebo bílým sklem.

Důležité vlastnosti stručně

  • Svorkovnice pro přímé připojení ABB i-bus® KNX, ABB-free@home® a ABB-Welcome.
  • Vestavěná IP brána pro připojení aplikace Welcome a ovládání vstupních dveří a hovorů na mobilu.
  • Integrace IP kamery přes wi-fi připojení.
  • Senzor přiblížení / jasu.
  • Haptická odezva displeje.
  • Binární vstup a vstup teploty.
  • Vybaveno intercomem.
  • Vybaveno sluchovou smyčkou pro připojení zvukového signálu do naslouchátek.
  • Online zobrazení údajů o počasí na 5 dní (lze použít také jako spořič obrazovky).
  • Softwarové aktualizace se automaticky nabízejí k instalaci.

S čím si ABB SmartTouch® 10" rozumí

Kontaktujte nás

Select region / language