Přístupové čipy k domovním telefonům ABB-Welcome Midi

Správa přístupových čipů je geniálně jednoduchá.

Přístupové čipy k domovním telefonům ABB-Welcome Midi
Když máte vstupní panel u vchodových dveří doplněn o čtečku čipů (nebo karet, lidově řečeno klíčenky)
Prasátko kasička pikto

Chráníte vložku zámků před častými servisními zásahy.

Pikto ozubená kolečka na dlani

Nejen při odemykání, ale také při ztrátě čipu je to jednodušší, než při ztrátě klíčů.

Pikto lidé na dlani

Obyvatelům domu zvyšujete komfort, pokud jde o jejich přístup do domu.

Hodně systémů je navrženo pro sofistikovanou správu databází. Ale ve většině případů jsou tato řešení kanónem na vrabce. Protože k tomu musíte mít rozhraní pro komunikaci, připojení k počítači, zapnout program, následně zjistíte, že je neaktuální,... Proč si tímhle komplikovat život?

Jde to i jednoduše a jediné co pro celou správu potřebujete, je jeden ADMINISTRÁTORSKÝ čip.

Servisní úkony zvládnete hravě, čistě jen přiložením ADMIN čipu ke čtečce. Přidání nového uživatele/čipu nebo smazání ztraceného čipu jsou jednoduché úkony. Stačí vám k tomu čtečka ABB 51381CR (pracuje na frekvenci 125 kHz) a 51382CR (pracuje na frekvenci 13,56 MHz), s firmware 1.23+. Není potřeba cokoliv demontovat, nemusíte se nikam připojovat. Čtečka má uživatelsky tak příjemné a srozumitelné ovládání, že ho pochopí a zvládne naprosto každý.

Jak to funguje?

Po registraci administrátorského čipu ovládáte servisní menu. Přiložením čipu otevřete samotné menu. V pravém horním rohu běží 5s časový limit. Opětovným přiložením čipu v limitu skočíte kurzorem na další řádek. Pokud chcete daný řádek s vybranou volbou otevřít, necháte časový limit doběhnout a přiložíte čip.

Do databáze můžete nahrát až 5000 čipů. Uživatelské čipy při nahrávání do databáze přiřazujete k fyzickým adresám (tedy tlačítkům na vstupním table). Fyzické adresy jsou „fyzicky“ nastavené adresy jednotlivých vnitřních audio/videotelefonů. Takže pokud máte např. fyzickou adresu 3, na telefonu máte ze zadní části nastavenou adresu 3 a v pořadí jste 3. tlačítko na vstupním table.

Co když někdo z bytu 3 ztratí svůj čip?

Stačí zbývající dva čipy doplnit o jeden nový a databáze čipů k adrese 3 se přepíše. Jednoduché a funkční – jako celý systém domovních telefonů ABB-Welcome.

A co když se ztratí admistrátorský čip? Ani v tom případě se nic tak hrozného neděje. Jednoduše si vytvoříte nový dle videonávodu. Nově registrovaný admin čip totiž přepíše ten ztracený. Databáze uložených uživatelských čipů zůstává netknutá. Při vytváření administrátorského čipu je nutné demontovat čelní kryt tlačítkového tabla, to provedete speciálním nástrojem, který je vždy přibalen ke krytu tabla.

A teď si projdeme jednotlivé kroky názorně.

Kontaktujte nás

Select region / language