Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

ABB-Welcome Midi - Domovní videotelefon 4,3" WiFi

Novinkou mezi domovními telefony ABB-Welcome Midi pro rodinné a bytové domy je vnitřní stanice s displejem 4,3“ a s WiFi připojením. Umožní vám ovládat váš domácí videotelefon vzdáleně z mobilu.

O tom, že vám zrovna někdo zvoní u dveří či vstupní branky, budete vědět vždycky, ať se v daném okamžiku nacházíte kdekoliv. Ba co víc, s dotyčným člověkem, který stojí u vašich dveří, budete moci vést videohovor, i když právě doma vůbec nejste. S 4,3“ WiFi videotelefonem vyřídíte hovory prostřednictvím mobilu.

Jak to funguje?

Spárujte svůj mobil s vnitřní WiFi stanicí a hovory se vám (i všem členům domácnosti) budou zobrazovat v mobilní aplikaci ABB-Welcome. 

S jedním WiFi videotelefonem můžete totiž spárovat až 8 mobilních telefonů. Videonávody vám krok za krokem ukážou, jak to provedete.

Propojení videotelefonu s mobilem provedete jednoduše rovnou v aplikaci ABB-Welcome. Appka je samozřejmě v češtině a zdarma pro Android i iOS. Menu v 4,3“ WiFi videotelefonu je také v češtině.

 

O designu a vlastnostech

  • Lesklý bílý povrch videotelefonu je velmi elegantní a bude slušet každému interiéru.
  • Těšte se na křišťálově čistou kvalitu obrazu s vysokou věrností barev a širokým pozorovacím úhlem 160°.
  • 4,3“ WiFi videotelefon má uživatelsky velmi jednoduché ovládání. Ovládací dotyková tlačítka jsou příjemně daleko od sebe, abyste zbytečně nezmáčkli něco, co jste nechtěli. Funkce odemknutí a volání má každá svoje vlastní tlačítko.
  • Máte k dispozici 2 programovatelná tlačítka navíc, abyste si dle své libosti mohli přidat další, vámi zvolené funkce. Můžete například ovládat spínací modul, který dá pokyn k otevření vjezdové brány nebo případně zavolat jiného účastníka v bytovém domě.

Vychytávka – programovatelná tlačítka

Vybrané funkce si můžete sami přizpůsobit pomocí programovatelných tlačítek.

Ve 4,3“ WiFi videotelefonu si můžete předvolit 2 účastníky ve společném domě a komunikovat s nimi interkomem – toto lze i v mobilní aplikaci, ať už budete v práci či na dovolené a bude potřeba např. přijmout důležitý balíček. Nastavení se provádí v mobilní aplikaci. Jelikož jsou tlačítka dvě, můžete takto volat až 2 vybrané účastníky.

Programovatelná tlačítka lze využít pro otevírání příjezdové brány – v tomto případě se doplní instalace o spínací modul. Případně volat telefon ostrahy.

Vzdálená aktualizace firmwaru prostřednictvím mobilní aplikace

Vnitřní stanice nově umožní aktualizovat firmware prostřednictvím mobilní aplikace. V případě, že je k dispozici nový upgrade – budete informování oznámením v aplikaci a potvrzením můžete ihned upgradovat – je to jednoduché a na pár kliknutí. Není zapotřebí počítač ani být fyzicky přítomen u videotelefonu. Vše probíhá online. Budete stale mít ten nejmodernější software a využívat jej naplno.

S novým 4,3“ WiFi videotelefonem máte zaručenou ochranu dat

Mobil a vnitřní WiFi stanice spolu komunikují šifrovaným přenosem dat. To znamená, že máte zajištěnou ochranu dat před neoprávněným přístupem cizích osob k vašim citlivým údajům. Jen spárovaná zařízení, která sami potvrdíte, budou do systému přidána. Vaše osobní údaje budou bezpečně uloženy na platformě ABB – myBuildings portal (mybuildings.abb.com). Chráněná silným heslem.

Montáž

4,3“ WiFi videotelefonu se upevňuje na povrch neboli na omítku. Zapustit do zdi tedy nelze. Ale kdo by se tím trápil, když videotelefon má tak štíhlé tělo – jen 18 mm! K upevnění na zeď potřebujete kovovou montážní destičku, která je součástí balení.

Zajímá vás víc?

Podrobné informace o výrobku spolu se související dokumentací najdete v našem online katalogu

 

Související výrobky

Kontaktujte nás