ABB-Welcome Midi - Domovní videotelefon 4,3" WiFi

Vnitřní stanice s displejem 4,3“ a s WiFi připojením. Umožní vám ovládat váš domácí videotelefon vzdáleně z mobilu.

ABB-Welcome-Video-Indoor-Station-4-3-wifi-header-image_1183x353

O tom, že vám zrovna někdo zvoní u dveří či vstupní branky, budete vědět vždycky, ať se v daném okamžiku nacházíte kdekoliv. Ba co víc, s dotyčným člověkem, který stojí u vašich dveří, budete moci vést videohovor, i když právě doma vůbec nejste. S 4,3“ WiFi videotelefonem vyřídíte hovory prostřednictvím mobilu.

Jak to funguje?

Spárujte svůj mobil s vnitřní WiFi stanicí a hovory se vám (i všem členům domácnosti) budou zobrazovat v mobilní aplikaci ABB-Welcome. 

S jedním WiFi videotelefonem můžete totiž spárovat až 8 mobilních telefonů. Videonávody vám krok za krokem ukážou, jak to provedete.

Propojení videotelefonu s mobilem provedete jednoduše rovnou v aplikaci ABB-Welcome. Appka je samozřejmě v češtině a zdarma pro Android i iOS. Menu v 4,3“ WiFi videotelefonu je také v češtině.

O designu a vlastnostech

  • Lesklý bílý povrch videotelefonu je velmi elegantní a bude slušet každému interiéru.
  • Těšte se na křišťálově čistou kvalitu obrazu s vysokou věrností barev a širokým pozorovacím úhlem 160°.
  • 4,3“ WiFi videotelefon má uživatelsky velmi jednoduché ovládání. Ovládací dotyková tlačítka jsou příjemně daleko od sebe, abyste zbytečně nezmáčkli něco, co jste nechtěli. Funkce odemknutí a volání má každá svoje vlastní tlačítko.
  • Máte k dispozici 2 programovatelná tlačítka navíc, abyste si dle své libosti mohli přidat další, vámi zvolené funkce. Můžete například ovládat spínací modul, který dá pokyn k otevření vjezdové brány nebo případně zavolat jiného účastníka v bytovém domě.

Vychytávka – programovatelná tlačítka

Vybrané funkce si můžete sami přizpůsobit pomocí programovatelných tlačítek.

Ve 4,3“ WiFi videotelefonu si můžete předvolit 2 účastníky ve společném domě a komunikovat s nimi interkomem – toto lze i v mobilní aplikaci, ať už budete v práci či na dovolené a bude potřeba např. přijmout důležitý balíček. Nastavení se provádí v mobilní aplikaci. Jelikož jsou tlačítka dvě, můžete takto volat až 2 vybrané účastníky.

Programovatelná tlačítka lze využít pro otevírání příjezdové brány – v tomto případě se doplní instalace o spínací modul. Případně volat telefon ostrahy.

Vzdálená aktualizace firmwaru prostřednictvím mobilní aplikace

Vnitřní stanice nově umožní aktualizovat firmware prostřednictvím mobilní aplikace. V případě, že je k dispozici nový upgrade – budete informování oznámením v aplikaci a potvrzením můžete ihned upgradovat – je to jednoduché a na pár kliknutí. Není zapotřebí počítač ani být fyzicky přítomen u videotelefonu. Vše probíhá online. Budete stale mít ten nejmodernější software a využívat jej naplno.

S novým 4,3“ WiFi videotelefonem máte zaručenou ochranu dat

Mobil a vnitřní WiFi stanice spolu komunikují šifrovaným přenosem dat. To znamená, že máte zajištěnou ochranu dat před neoprávněným přístupem cizích osob k vašim citlivým údajům. Jen spárovaná zařízení, která sami potvrdíte, budou do systému přidána. Vaše osobní údaje budou bezpečně uloženy na platformě ABB – myBuildings portal (mybuildings.abb.com). Chráněná silným heslem.

Montáž

ABB-welcome_wifi_videotelefon_hloubka
ABB-welcome_wifi_videotelefon_pozorovaci_uhel

4,3“ WiFi videotelefonu se upevňuje na povrch neboli na omítku. Zapustit do zdi tedy nelze. Ale kdo by se tím trápil, když videotelefon má tak štíhlé tělo – jen 18 mm! K upevnění na zeď potřebujete kovovou montážní destičku, která je součástí balení.

Zajímá vás víc?

Podrobné informace o výrobku spolu se související dokumentací najdete v našem online katalogu.

Související výrobky

Kontaktujte nás

Select region / language