Mobilní aplikace

Svůj domovní telefon můžete ovládat na dálku

Aplikace ABB-Welcome Midi umožňuje komunikovat s návštěvou a otevírat dveře i z bazénu či od grilu na zahradě s využitím místní Wi-Fi sítě přes tablet nebo chytrý telefon, tak jako na pevném videotelefonu. Tím se instalace domovních videotelefonů stává komfortnější.

Aplikace je dostupná pro platformy Apple iOS (verze 5) a Android od verze 4.0. Pro uživatele je zdarma ke stažení na příslušných serverech. Samotná aplikace běží ve vašem mobilním zařízení „na pozadí“ a aktivuje se pouze, pokud návštěva zazvoní u dveří. Tak je možné použít například tablet i s dalšími aplikacemi pro ovládání domu, například s inteligentní elektroinstalací ABB-free@home. S aplikací Welcome se pracuje stejně jako s videotelefonem – můžete komunikovat s návštěvou, otevřít zámek, rozsvítit světlo a prohlížet si snímky návštěv v době vaší nepřítomnosti.

Pro využití aplikace musí být instalace vybavena přístrojem IP Gateway 3.0 nebo domovním videotelefon 4,3" WiFi. Každá bytová jednotka využívající vzdálené ovládání musí mít svou vlastní IP Gateway nebo domovní videotelefon 4,3" WiFi.

Ke stažení

Další informace o systému

Kontaktujte nás

Select region / language