ABB-Welcome Midi: domovní telefony pro malé i velké instalace

KF850-105_blau_2_ABB

Vše, co potřebujete vědět: Z čeho se systém domovních telefonů skládá, jaké má možnosti a funkce


Když potřebujete vašemu domu vdechnout nový život, je tu ABB-Welcome Midi. Hodí se pro rodinné domy stejně jako pro velké bytové domy. Je to velmi přizpůsobivé řešení, pokud jde o rozsah instalace a funkcí, které chcete využívat. Pořídíte si jen to, co od domovního telefonu očekáváte, potřebujete a využijete. Welcome Midi splní s minimálním počtem komponent i náročné požadavky na funkci a zároveň nabízí kvalitní design.

Váš domov je váš hrad a je to pravděpodobně jedna z největších investic, které v životě uděláte. Vaše obydlí je obrazem vás samých. Domovní zvonek je první kontaktní místo pro všechny, kteří za vámi domů přicházejí. A proto: domovní zvonek by vás měl reprezentovat. Moderní vzhled vnitřních i vnějších přístrojů ABB-Welcome Midi je ozdobou každého domu a bytu.

Z čeho se ABB-Welcome Midi skládá

  • jedno nebo více tlačítkových tabel,
  • jeden nebo více domovních audiotelefonů nebo videotelefonů,
  • univerzální řídicí jednotka nebo mini řídicí jednotka,
  • + ostatní přístroje systému (např. sběrnicové vedení, funkční moduly pro tlačítková tabla, videodistributory pro videoinstalace, IP Gateway, a další rozšiřující moduly).

Venkovní stanice (tlačítková tabla - zvonky)

Máte možnost výběru různých velikostí venkovních tabel, různé možnosti pokud jde materiál a vybavenost funkcemi. Je tu i možnost zaintegrovat vestavné video/audio moduly do poštovních schránek, plechů, vrat...

Nabízíme tlačítková tabla pro přímou volbu konkrétního účastníka stiskem jednoho konkrétního tlačítka, u větších instalací (nad 40 lidí) doporučujeme klávesnicový modul se čtečkou čipů (pro listovací menu a výběr z většího počtu účastníků).

Pokud jde o materiál, můžete si vybrat tabla z eloxovaného hliníku nebo ušlechtilé oceli. Ušlechtilá ocel je honosnější a vhodná pro instalace do rodinných domů, hliníková tabla najdou uplatnění ve větších instalacích bytových domů, jsou modulární a dají se různě skládat pro libovolně velké instalace.

Modulární tlačítková tabla lze sestavit v různých velikostech od 1 až po 40 účastníků, s kódovou klávesnicí až pro 3000 účastníků. Tabla lze instalovat pod omítku, nebo i na omítku (se speciální stříškou zajišťující stupeň krytí IP 54).

Na co ještě se můžete u našich domovních zvonků těšit? Potlačení rušení hlukem poskytuje čistý zvuk na obou stranách. Samozřejmostí je podsvícení tlačítek a LED signalizace. Když voláte účastníkovi, jednotlivé LED diody se symbolem vám říkají, co se na straně účastníka právě děje - zda je např. obsazeno, nebo se otvírají dveře.

Domovní zvonky - tlačítková tabla ABB Welcome Midi

Vnitřní videotelefony

Videotelefon pro přijímání hovorů si můžete vybrat v barvě bílé nebo černé. Displej je buď plně dotykový s úhlopříčkou 7“, nebo levnější varianta 4,3“ se 6 tlačítky. Videotelefon lze instalovat na povrch i pod omítku.

Při instalaci na povrch má 4,3“ videotelefon tloušťku 24 mm, 7“ palcová varianta je tenčí – 21 mm. Při zapuštěné instalaci pod omítku, s příslušnou instalační krabicí pak vystupuje nad povrch stěny jen 7,8 mm. Případně je možné instalovat videotelefon i na stojánek, pokud z nějakého důvodu nemůže být umístěn na zeď.

U všech verzí videotelefonů jsou tlačítka pro ovládání poskládána velmi podobně, se stejnou logikou funkcí:

  • ovládání volání (příjem a odmítnutí hovoru),
  • odemknutí,
  • monitorování vnějšího prostoru (umožňuje podívat se přes kameru, co se děje venku před vchodem)
  • režim nerušit / odmítnutí / ztlumení hovoru, funkce „mute“ (kdy návštěvník u dveří neuslyší konverzaci probíhající v bytě),
  • volně programovatelné tlačítko (např. pro otevření pojezdové brány, ovládání osvětlení na příjezdové cestě nebo volání jinému účastníku v rámci intercomu),
  • nastavení pro individuální konfiguraci.

Další zajímavou funkcí videotelefonu je například přesměrování volání.

Vyzváněcí melodii si můžete zvolit u 4,3“ videotelefonu z pěti volitelných melodií a u 7“ varianty lze nastavit/nahrát v podstatě, jakou chcete – ve formátu ve formátu (.wav) pomocí SD karty.

Zajímavostí a zároveň novinkou roku 2021 je 4,3“ wifi videotelefon, který můžete přímo propojit se svým mobilním telefonem nebo tabletem, aniž byste k tomu potřebovali instalovat IP gateway.

Domovní videotelefon bílý

Vnitřní audiotelefony

Audiotelefon nabízíme v tradičním provedení se sluchátkem, nebo bez sluchátka – hands-free. Od běžných přístrojů ho odlišuje líbivý moderní design a dvě programovatelná tlačítka u sluchátkového audiotelefonu, využitelná například pro interkom nebo spínání osvětlení pro příchozí návštěvu.

Domovní audiotelefon bílý

Univerzální řídicí jednotka

Univerzální řídicí jednotka napájí všechny přístroje v instalaci a řídí komunikaci na sběrnici. Na výběr máme velkou řídicí jednotku M2300 slouží pro připojení sběrnice od venkovního tabla a vnitřních audio nebo videotelefonů. Jednotka „mini“ M20301, která je poloviční tj. zabírá v rozvodnici jen 4 moduly v rozvodnici a je určená pro menší instalace.

Snadná instalace a zapojení

Ať jste rozhodnuti pro domovní zvonek s jedním videotelefonem a třeba jedním audiotelefonem nebo větší a složitější kombinace, ABB-Welcome Midi vždycky snadno nainstalujete a zapojíte. Dokonce i rozsáhlé projekty o více vchodech, či více domech v rezidenčním areálu jsou snadno zvládnutelné a lehce následně upravitelné a rozšiřitelné v případě potřeby. Instalace může být např. zprvu provedena jako audio a dodatečně později doplněna o video. Dodatečná záměna telefonů a videotelefonů je také možná.

Domovní telefony ABB-Welcome Midi mohou být použity čistě jako 2vodičový sběrnicový systém v nových budovách i k modernizaci stávajících zařízení při rekonstrukcích. Obvykle může být použita stávající kabeláž.

V jedné běžné instalaci s až 9 vstupy (vchody do objektu), máte možnost zapojit instalaci až 9 venkovních tlačítkových tabel a 250 audio/video stanic, z nichž každá má svou adresu a v případě většího počtu než 40 vnitřních stanic lze vybírat pomocí klávesnice a modulu čtečky čipů. V každém bytě mohou být nainstalovány až čtyři různé audiotelefony nebo videotelefony. Ty obdrží stejnou adresu a zvoní současně. Uvnitř jedné bytové jednotky může být nainstalováno i více telefonů s rozdílnými adresami.

S použitím dalších rozšiřujících přístrojů jako je systémová gateway lze systém rozšířit až na obrovské instalace pro obrovské kancelářské komplexy s více budovami. ABB-Welcome Midi obsáhne cokoliv.

Spokojený elektrikář

Jednoduché ovládání pro uživatele

Uživatelské ovládání systému není absolutně nic složitého. Obsluha všech tlačítkových tabel a telefonů ABB-Welcome Midi je úplně intuitivní. Ovládací prvky jsou jasné, symboly na nich srozumitelné. U přístrojů můžete nastavit různé jazyky pro ovládání, včetně češtiny.
Senior s dcerou u domovního videotelefonu

Domovní zvonky jako součást zabezpečení domu

Domov je útočiště, kde se člověk potřebuje cítit bezpečně. Domovní telefony s kamerou zvýší zabezpečení vaší domácnosti. Budete vědět, co se děje před vašimi vchodovými dveřmi, zahradní brankou, vjedovou bránou. Díky kamerovému modulu s vysokým rozlišením obrazu zřetelně vidíte příchozího.

Videotelefonem můžete stisknutím tlačítka snímat obrázky návštěvníků během konverzace, nebo se snímky pořizují i automaticky po zazvonění zvonku ve vaší nepřítomnosti. Videotelefon umožňuje uložit do paměti 60 snímků příchozích návštěv.

Máte možnost sledovat, co se děje doma před vašimi dveřmi, i když jste v práci nebo na cestách. Můžete dokonce vést hovory na dálku, nebo i odemknout dveře a ty správné lidi pustit dovnitř, i když nejste doma. Systém ABB-Welcome Midi totiž můžete spojit přes IP gateway s mobilními telefony a tablety. Propojení provedete jednoduše integrací do domácí wifi sítě přes domáci wifi router. Na váš mobil si nainstalujete aplikaci ABB-Welcome a pak už můžete využívat svůj mobilní telefon stejně, jako vaši vnitřní videostanici. Touto cestou můžete do systému integrovat až 4 mobilní zařízení.

Existuje ještě jeden způsob, jak toho docílit - wifi videotelefon jako vnitřní stanice, kterou je možno přímo spárovat až s 8 mobilními zařízeními, aniž byste k tomu v instalaci potřebovali IP gateway.
Otec a syn před domem

Chcete se o ABB-Welcome Midi dozvědět ještě víc?

Pokud si chcete vlastnosti a možnosti ABB-Welcome Midi prostudovat více do podrobna, doporučujeme vám stáhnout si brožuru a technickou příručku.

Pokud byste chtěli vědět jak v systému provádět různá základní i pokročilá nastavení, prohlédněte si videonávody na našem YouTube kanálu.

Vlastnosti ABB-Welcome Midi a vše, co je potřeba znát k instalaci, vysvětlujeme elektrikářům na dvou na sebe navazujících školeních. Přihlaste se na školení. Pokud aktuálně v nabídce školení nemáme vypsaný žádný termín, můžete se aspoň podívat na videozáznam z těchto školení, které najdete opět na našem YouTube kanálu.

Další užitečné odkazy

Kontaktujte nás

Select region / language