Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Možnosti ABB - Welcome Midi

Nezáleží, zda řešíte domovní zvonky a dveřní komunikaci pro bytový dům s několika desítkami bytů, starší panelový, či menší rodinný dům. ABB-Welcome Midi je velmi flexibilní řešení. Domovní audio a videotelefony ABB-Welcome Midi snadno zapojíte, moderní vzhled vnitřních i vnějších přístrojů sluší každému domu. ABB-Welcome Midi lze ovládat i přes mobilní telefony nebo tablety.

Tlačítková tabla

Modulární tlačítková tabla lze sestavit v různých velikostech od jednoho až po 60 účastníků, s kódovou klávesnicí až pro 3 000 účastníků. Lze tak snadno splnit i náročnější podmínky při instalaci v panelových domech. Tabla ABB-Welcome Midi splní i s minimálním počtem komponent náročné požadavky na funkci a zároveň nabízí kvalitní design. Tabla lze instalovat pod omítku nebo na omítku se speciální krabicí, zajišťující stupeň krytí IP 54.

 

 

Domovní videotelefony

K dispozici je videotelefon s hands-free ovládáním ve třech barevných variantách – bílá, stříbrná a černá. Displej je s úhlopříčkou 4,3“ a se šesti dotykovými tlačítky, přičemž jedno je volitelně programovatelné. Další zajímavé funkce jsou například interkom nebo přesměrování volání. Videotelefon lze instalovat na povrch, kde má výšku 24 mm. Při instalaci pod omítku, s přílušnou instalační krabicí, je pak výška nad povrchem pouze 7 mm. Přístroj umožňuje uložit v paměti 60 snímků příchozích návštěv.

 

Domovní audiotelefon

Audiotelefon je v tradičním provedení se sluchátkem. Od běžných přístrojů jej odlišuje moderní design a dvě programovatelná tlačítka, využitelná například pro interkom nebo spínání osvětlení pro příchozí návštěvu.

 

Technické řešení

Jedná se o moderní dvouvodičový systém s jednoduchou instalací a oživením i jedním člověkem. Více informací v porspektu, technickém manuálu a katalogu on-line.

 

Další informace o systému