Bezpečnostní hrany TT

Bezpečnostní hrana TT je kontaktní hrana citlivá na tlak, která se používá na náběžné hrany dveří a pohybujících se částí stroje, aby se předešlo poranění drcením.

Bezpečnostní hrany TT jsou k dispozici ve dvou velikostech (výška 30 a 45 mm) a délkou na zakázku. Dodávají se společně s hliníkovým profilem pro snadnou montáž.

Předpřipravené
Objednané ve vlastních délkách, předmontované (bez lepení), dodávané s odpovídajícím nosným hliníkovým profilem.

Sériové připojení
Dvojité kabelové připojení usnadňuje připojení několika bezpečnostních hran v sérii.

TPE pryž
Bezpečnostní hrany jsou vyrobeny z TPE pryže, která má dobrou odolnost vůči ozónu, povětrnostním vlivům a zejména proti chemikáliím.

Objednací údaje
Při objednávání bezpečnostní hrany jsou potřeba dvě části. Jeden objednací kód pro velikost bezpečnostní hrany a jeden objednací kód pro výrobní náklady a kabely.
 
Safety_edges_TT_2TLC010149V0201

Produkty

Přístroje
Dokumentace
CAD výkresy
Loading documents
Výkresy CAD pro bezpečnostní systémy jsou ke stažení zde

Kontaktujte nás

Select region / language