Třípolohové aktivační zařízení

Ergonomické a na míru

Třípolohové, aktivační zařízení (nebo zařízení typu hold-to-run) lze použít pro řešení problémů, programování a pro testovací provoz v situacích, kdy není k dispozici nebo proveditelná žádná jiná ochrana. S třípolohovým zařízením může obsluha v případě nouze ovládací tlačítko buď více stisknout nebo uvolnit. A v obou krajních polohách stroj zastavit.

HD5_and_JSHD4_2TLC010188V0201

Produkty

ABB nabízí dva modely třípolohových zařízení:

JSHD4

JSHD4 je ergonomické třípolohové aktivační zařízení.

Volitelné funkce:
  • typ připojení;
  • LED diody;
  • počet přídavných tlačítek;
  • funkce proti neoprávněné manipulaci. 

Funkce lze kombinovat několika způsoby, což vede k široké škále modelů JSHD4.

HD5

HD5 je ergonomické třípolohové aktivační zařízení několika málo modelů: především se vším svým extra příslušenstvím nebo kompletně bez.
Je vytvořen především s ohledem na použití do potravinářského a nápojového průmyslu:

  • tělo ovladače z chemicky odolného materiálu;
  • použitý plast je vyztužen skelnými vlákny;
  • antikondenzační membrána;
  • schváleno pro styk s potravinami;
  • stupeň krytí IP65.
Produkty
Dokumenty
Výkresy CAD
Průvodce výběrem Pluto
Loading documents

Výkresy CAD pro bezpečnostní přístroje naleznete ZDE.

Informace a pokyny k doporučeným funkcím v Pluto Manageru - ZDE (PDF)

Kontaktujte nás

Select region / language