GKey bezpečnostní zámek
Mechanický bezpečnostní zámek do náročných prostředí
GKey je robustní bezpečnostní zámek s tělem z odlitku pro otočné a posuvné dveře. GKey nabízí funkci blokování vstupu dosahující PL e / SIL 3 s vysokým kódováním. Pro odemknutí GKey je nutné napájení, což dělá GKey bezpečnostním zámkem.
GKey je vybaven tlačítkem pro odblokování otevření pro únik z nebezpečné oblasti, ručním odblokováním (pomocné uvolnění) a nabízí čtyři polohy pro integraci ovládacích zařízení o průměru 22 mm.
Integrací ovládacích a signalizačních prvků do těla zámku se sníží počet dalších zařízení s tlačítky pro nouzové zastavení, signalizačních zařízení a voličů - spolu s kabely a montážními držáky.
Výsledkem je zjednodušená instalace a více ušetřeného zástavbového místa.
Jednoduchá konstrukce - s posuvnou rukojetí přímo spojenou s klíčem a kličkou - vhodná jak pro otočné, tak i posuvné dveře - minimalizuje počet pohyblivých částí a riziko mechanických problémů.