DYNlink – propojte více senzorů, ušetřete kabeláž, dosáhněte nejvyšší bezpečnosti

Jediné komunikační rozhraní ABB, které vám umožní sériově zapojit až 10 bezpečnostních senzorů na jeden vstup a přitom splnit požadavky Cat. 4 / PL e / SIL 3 – s polovičním počtem kabelů a vstupů oproti tradičním řešením.

Co je DYNlink?

DYNlink je komunikační a kabelážní systém ABB navržený speciálně pro bezpečnostní aplikace ve strojírenství a průmyslové automatizaci. Propojí desítky bezpečnostních senzorů s minimem kabelů a PLC vstupů – a přitom dosáhnete nejvyšší úrovně bezpečnosti. Řešíte, jak zapojit více senzorů bez zbytečně složité kabeláže a bez obsazení všech vstupů vašeho PLC? DYNlink je přesně to, co potřebujete.

ABB__Affordable_Range2

Snížení nákladů

 
  • Snížíte počet bezpečnostních vstupů I/O až o 50 % ve srovnání s tradičními rozhraními. 

ABB__Easy to Install_100

Snadná instalace

  • Rychlé a jednoduché připojení pomocí konektorů M12.   

 

ABB__Safety_and_protection_100

Bezpečnost a ochrana

  • Dosáhněte nejvyšší úrovně bezpečnosti i při sériově zapojených 30 bezpečnostních zařízeních.

Jak to funguje?

ABB Vital schéma zapojení do smyčky DYNlink sériově až 10 zařízení
S kontrolerem Vital zapojíte do smyčky DYNlink sériově až 30 zařízení na jediný vstup – a přitom dosáhnete úrovně Cat. 4 / PL e / SIL 3. Vše běží na jediném kabelu bez speciální sběrnicové kabeláže, takže výrazně snížíte počet potřebných vstupů i kabelů. Se standardními dvoukanálovými zařízeními byste potřebovali vstupy dva. Ve srovnání se signály OSSD ušetříte s DYNlink polovinu vstupů. Připojení zajišťují standardní konektory M12 – rychle, spolehlivě a bez speciálních nástrojů. Jak popropojovat jednotlivé senzory si můžete prohlédnout v našich letácích DYNlink základní řešení a DYNlink rozšířená řešení.

Kompatibilní řídicí jednotky

Pro použití DYNlink systému použijte jednu z ověřených řídicích jednotek ABB:

 
 
 

 

řídicí jednotka ABB Pluto PLC
B&R X20 – bezpečnostní PLC
Vital – bezpečnostní řídicí jednotka
Pluto a X20 mohou na každém vstupu hlídat až 10 senzorů DYNlink zapojených do série, zatímco Vital může na svém jediném vstupu kontrolovat až 30 sériově zapojeních DYNlink senzorů.

Kompatibilní senzory a adaptéry

K obvodu DYNlink lze připojit následující senzory:

 
 
 
  • Tlačítka nouzového zastavení Smile a Inca(pouze jednotky s názvem Tina)

 

    

Bezkontaktní snímač Eden kompatibilní s DYNlink v reálném prostředí
Tlačítko nouzového zastavení kompatibilní s DYNlink
Elektromagnetický procesní zámek Magne kompatibilní s DYNlink

Adaptéry Tina pro DYNlink

Potřebujete připojit bezpečnostní zařízení jiného výrobce nebo jednodušší model? Žádný problém. Adaptéry Tina přizpůsobí signál DYNlink téměř jakémukoli bezpečnostnímu prvku s mechanickými kontakty – nouzovým tlačítkům, spínačům i světelným závorám s duálním výstupem. K dispozici jsou i konektorové bloky Tina 4A a Tina 8A pro hvězdicové zapojení a zaslepovací modul Tina 1A.

Bezpečnostní  prvky Vital, senzory, PLUTO  PLC, B&R X20 a stykače jediným  kabelem

Klíčové vlastnosti

  • Nejvyšší bezpečnostní úroveň: dosáhněte Cat. 4 / PL e / SIL 3 i při sériovém zapojení až 30 zařízení na jediný vstup.
  • Až 50 % méně vstupů I/O: ve srovnání s tradičními dvoukanálovými rozhraními nebo signály OSSD potřebujete polovinu bezpečnostních vstupů PLC.
  • Snadná instalace s M12 konektory: standardní konektory M12 zajistí rychlé a spolehlivé připojení bez speciálního nářadí nebo kabeláže.
  • Bez speciálního sběrnicového kabelu: nepotřebujete žádný speciální sběrnicový kabel ani přídavný komunikační modul.
  • Široká kompatibilita: funguje s řídicími jednotkami Pluto, Vital a B&R X20 a se senzory Eden, Magne, Smile, Inca i zařízeními třetích stran přes adaptéry Tina.
  • Modulární rozšiřitelnost: snadno přidávejte další senzory do smyčky bez přeprojektování celého systému.

Přínosy

  • Méně kabelů, méně práce: sériové zapojení senzorů výrazně zkracuje délku kabelových tras a snižuje počet kabelů v rozváděči i na stroji. Ušetříte čas při projekci, montáži i revizi.
  • Nižší náklady na hardware: menší počet vstupů I/O na bezpečnostním PLC znamená menší a levnější řídicí jednotku – nebo více volných kanálů pro další funkce.
  • Certifikace bez kompromisů: splnění Cat. 4 / PL e / SIL 3 je s DYNlink přímočaré a prokazatelné – odpadají zdlouhavé diskuze při certifikaci stroje nebo zařízení.
  • Rychlejší uvedení do provozu: konektory M12 a jednoduchá topologie smyčky umožňují rychlou montáž a oživení. Méně chyb při zapojení, méně hledání závad (zjednodušuje i rozšířená LED indikace).
  • Flexibilita pro každý projekt: díky adaptérům Tina připojíte prakticky libovolné bezpečnostní zařízení – nejste omezeni pouze na produkty ABB. Systém snadno rozšíříte při modernizaci nebo rekonfiguraci stroje.
  • Úspora místa v rozváděči: méně svorek, méně kabelů, menší PLC – systém DYNlink vám pomůže navrhnout kompaktnější a přehlednější rozváděč.

Chcete snížit složitost bezpečnostní kabeláže ve vašem projektu?

Prohlédněte si kompatibilní produkty DYNlink nebo kontaktujte obchodní zastoupení ABB – rádi vám pomůžeme navrhnout optimální řešení pro váš stroj nebo rozváděč.

Kontaktujte nás

Select region / language