EN ISO 14119 – norma pro blokovací zařízení spojené s ochrannými kryty

Jediná harmonizovaná norma, která je platná pro blokovací zařízení spojené s ochrannými kryty.

Od května 2015 je EN ISO 14119 jediná harmonizovaná norma, která je platná pro blokovací zařízení spojené s ochrannými kryty. Normu EN 1088 již nelze používat.

Eden je bezdotykový bezpečnostní snímač určený pro blokované dveře a bezpečné snímání polohy. Bezpečnostní snímač se používá k zastavení stroje při otevření dveří nebo poklopu. Může se používat také tehdy, nachází-li se robotické zařízení v pevně nastavené poloze a někdo vstoupí do jeho pracovní oblasti. Snímače Eden umožňují snadné splnění požadavků normy EN ISO 14119. 

Norma EN ISO 13855

Řada Eden – bezpečnější a snazší použití

Eden je blokovací zařízení, které je dostupné ve verzích Dynamic, AS-i a OSSD.


  • až 30 zařízení Eden zapojených za sebou při zachování kategorie PL 
  • jedno zařízení Eden připadající na každé dveře při zachování kategorie PL e
  • odpadá potřeba ručního testování
  • funkce místního resetu
  • rozsáhlá indikace
  • konektory M12
  • velké montážní tolerance

Více informací o řadě Eden

Eden_390x195

Kontaktujte nás

Select region / language