Bezpečnostní řídící jednotka Vital
Jednoduchý způsob, jak dosáhnout nejvyšší úrovně bezpečnosti
Má-li několik bezpečnostních zařízení řídit tentýž výstup, je běžné jejich uspořádání v sériovém zapojení. Mají-li však být splněny podmínky pro zařazení do kategorie PL e, sériové zapojení nelze použít a každé zařízení by mělo mít své vlastní bezpečnostní relé. Kontroler Vital poskytuje možnost řízení menších bezpečnostních systémů strojů, pro jejichž činnost by jinak byla potřebná programovatelná řídící jednotka nebo skupina bezpečnostních relé. K jedné bezpečnostní řídící jednotce Vital lze připojovat až 30 bezpečnostních zařízení uspořádaných za sebou při zachování zařazení do kategorie PL e.
Hlavní výhody
- jedna jednotka Vital místo několika bezpečnostních relé
- snazší splnění podmínek pro zařazení do kategorie 4
- snazší vyhledávání závad
- snazší zapojování
Hlavní vlastnosti
- možnost použití se specifickými zařízeními nebo s tradičními zařízeními připojovanými pomocí adaptérů Tina
- indikace stavu zařízení a smyčky pomocí LED
- informační signál
- zařízení vybavená konektory M12