Elektronické časové spínače

Pro aplikace všeho druhu a ve všech částech světa.

Elektronické časové spínače řady CT, které se používají v různých odvětvích po celém světě, se díky svým vynikajícím funkčním vlastnostem osvědčily při každodenním používání i v nejnáročnějších podmínkách. Tři řady elektronických časových spínačů poskytují časovací funkce pro všechny oblasti použití.

Partnerská spolupráce se společností ABB zajistí, že její široká a rozmanitá nabídka výrobků – od hospodárných po vysoce technicky vyspělé – splní všechny vaše potřeby v oblasti časového řízení nízkonapěťových systémů a tím vám přinese maximální přidanou hodnotu.

Hlavní výhody

  • zkrácení prostojů a doby uvádění do provozu
  • úspora času při technické přípravě
  • zkrácení doby potřebné pro provádění výběru

Vlastnosti

  • široký rozsah funkcí, od jednoúčelových po multifunkční zařízení
  • možnost výběru nejrůznějších řídicích napájecích napětí
  • časový rozsah od 0,05 s do 300 h
  • pouzdro MDRC, např. pro použití při řízení provozu budov</
  • hospodárné varianty
  • vysoce technicky vyspělé varianty
Elektronické časové spínače

Dokumenty

Loading documents

Kontaktujte nás

Select region / language