Řada CT-D představuje vzájemné propojení průmyslových a instalačních typů v pouzdru MDRC o šířce 17,5 mm. Pro dosažení maximální míry flexibility provozu je k dispozici 10 jednoúčelových zařízení společně se 2 multifunkčními zařízeními, která poskytují 7 časovacích funkcí. Zařízení poskytují 4 nebo 7 časových rozsahů od 0,05 sekundy do 100 hodin. Jejich široký rozsah napájecích napětí umožňuje globální použití.