Řada CT-S

Vysoce technicky vyspělé elektronické časové spínače

Vysoce technicky vyspělé elektronické časové spínače řady CT-S společnosti ABB jsou nejmodernější a nejuniverzálnější zařízení. Tato řada zahrnuje 24 jednoúčelových zařízení a 16 multifunkčních časových spínačů až s 11 funkcemi, které poskytují nejvyšší míru provozní flexibility. Zařízení jsou vybavena 7 nebo 10 časovými rozsahy, které jsou nastavitelné od 0,05 sekundy do 300 hodin. Kromě toho je každé zařízení dostupné ve dvou provedeních lišících se použitou připojovací technologií: s dobře známými připojovacími svorkami s dvojitou klíckou nebo s pokrokovou technologií Easy Connect, která poskytuje vysokou úroveň odolnosti proti vibracím.

Hlavní výhody

  • technologie Easy Connect zajišťuje odolnost proti nejvyšším úrovním vibrací
  • úspora času díky snadnému nastavování
  • snadný výběr ze široké nabídky rozmanitých výrobků

Vlastnosti

  • schválení s celosvětovou platností
  • k dispozici jsou dvě připojovací technologie
  • možnost připojení vzdáleného potenciometru
  • montáž na lištu i odebírání z lišty DIN bez použití nářadí
  • 2 zapínací/vypínací kontakty
  • integrovaný štítek s označením

Produkty a dokumenty

Kontaktujte nás

Select region / language