Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Řada CR-P

PCB interface paticová relé a optočleny

Paticová relé a optočleny řady CR-P umožňují přímé připojení k desce s tištěnými spoji. Používají se k elektrickému oddělování, zesilování a porovnávání signálů mezi elektronickými řídicími systémy, např. programovatelnými řídicími jednotkami a průmyslovými počítači nebo provozními sběrnicovými systémy na jedné straně a snímači / ovládacími členy na straně druhé. Řada CR-P poskytuje nejvyšší proudové spínací výkony v reléovém pouzdře se stupněm krytí IP67. Dále je k dispozici 9 různých napětí cívek, která vyhoví potřebám aplikací v celosvětovém rozsahu. Dostupné jsou dokonce i verze s pozlacenými kontakty, které jsou nezbytné tehdy, jestliže se má provádět spínání vysoce citlivých signálů.

Hlavní výhody

  • spínání vysokých proudů při malých rozměrech
  • vhodná pro náročná prostředí se stupněm krytí IP67
  • přizpůsobení pomocí zásuvných funkčních modulů

Hlavní vlastnosti

  • 9 různých napětí cívky 12–110 V DC / 24–230 V AC
  • verze s 1 přepínacím kontaktem (16 A) nebo se 2 přepínacími kontakty (8 A), MOS-FET, triak
  • volitelně se dodávají pozlacené kontakty
  • logické i standardní patice
  • materiál kontaktů neobsahující kadmium
  • dostupné jsou zásuvné funkční moduly, jako například RC členy a varistory

Produkty a dokumenty