Řada CR-U

Univerzální interface paticová relé

Univerzální interface paticová relé řady CR-U se používají k elektrickému oddělování, zesilování a porovnávání signálů mezi elektronickými řídicími systémy, např. programovatelnými řídicími jednotkami a průmyslovými počítači nebo provozními sběrnicovými systémy na jedné straně a snímači / ovládacími členy na druhé straně. Řada CR-U poskytuje až 3 kontakty v jednom relé a vestavěné testovací tlačítko, které urychluje a usnadňuje kontrolu obvodů. K dispozici je 12 různých napětí cívek, která vyhoví potřebám aplikací v celosvětovém rozsahu.

Hlavní výhody

  • 3 kontakty v jednom relé zkracují dobu zapojování
  • ruční testovací tlačítko zkracuje dobu zkoušení
  • přizpůsobení pomocí zásuvných funkčních modulů

Hlavní vlastnosti

  • 12 různých napětí cívky 12–220 V DC / 24–230 V AC
  • 2 přepínací kontakty (10 A), 3 přepínací kontakty (10 A)
  • volitelně s integrovanými LED
  • integrované testovací tlačítko umožňující ruční ovládání a zmenšují počet relé i výstupních kontaktů
  • logické i standardní patice
  • dostupné jsou zásuvné funkční moduly, jako například RC členy a varistory

Produkty a dokumenty

Produkty
Dokumenty
Select region / language