Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Řada R600

Zapouzdřená štíhlá relé a optočleny

Interface relé a optočleny řady R600 v kompaktním pouzdru se používají k elektrickému oddělování, zesilování a porovnávání signálů mezi elektronickými řídicími systémy, např. programovatelnými řídicími jednotkami a průmyslovými počítači nebo provozními sběrnicovými systémy na jedné straně a snímači / ovládacími členy na straně druhé. Samotné relé je v kompaktním provedení a představuje tak dokonalé řešení, které splňuje nejnáročnější požadavky na odolnost proti vibracím. Kompaktní konstrukce a různé možnosti uspořádání připojovacích svorek přispívají k další optimalizaci instalace do panelu.

Hlavní výhody

  • úspora prostoru
  • vysoká odolnost proti vibracím
  • vysoké spínané proudy při malých rozměrech

Hlavní vlastnosti

  • svorky šroubového nebo pružinového typu
  • 8 různých napětí cívky v rozsazích 5–24 V DC / 24–230 V AC/DC
  • kombinace kontaktů: 1 x spínací nebo rozpínací, 1 x přepínací či 2 x přepínací, tranzistor, MOS-FET, triak
  • volitelně s vestavěným RC členem
  • lze připojovat vodiče s průřezem do 4 mm²

Produkty a dokumenty