Relé pro sledování hladin kapalin

Vysoce účinné sledování hladin

Relé pro sledování hladin kapalin společnosti ABB se používají k regulaci a kontrole hladin kapalin a směšovacích poměrů vodivých kapalin. Sortiment zahrnuje jednoúčelová i vícefunkční zařízení, která lze používat k zajištění ochrany proti přetečení a k ochraně čerpadel proti chodu nasucho, k řízení plnicích a vypouštěcích procesů, jakož i k poplašné signalizaci k dosažení max. a min. hladiny. Nabídku doplňuje řada příslušenství, mezi které patří například různé elektrody.

Hlavní výhody

  • nejnovější schválení umožňující spolehlivé a globální používání
  • vysoká odolnost proti elektromagnetickému rušení, které je dosaženo díky pokročilé měřicí technologii, poskytuje vysokou spolehlivost i v náročných podmínkách
  • snadné seřizování prostřednictvím potenciometru na čelní straně
  • snadná instalace s použitím technologie Easy Connect
  • montáž i demontáž bez použití nářadí

Vlastnosti

  • možnost širokopásmového napájení v rozsahu 24 - 240 V AC
  • nastavitelná citlivost odezvy
  • kompaktní pouzdro o šířce 22,5 mm (0,89 palce)
2CDC255002V0015

Produkty

Nová řada CM-ENS
Ekonomická řada CM-ENE
Inovativní technologie propojení

Rozsah funkcí

  • možnost širokopásmového napájení v rozsahu 24 - 240 V AC
  • vysoká odolnost proti elektromagnetickému rušení, které je dosaženo díky pokročilé měřicí technologii
  • nastavitelná citlivost měřicího systému
  • nastavitelná citlivost odezvy
  • nastavitelné funkce plnění (zvyšování hladiny) nebo vypouštění (snižování hladiny)
  • regulace jedné nebo dvou hladin kapaliny (min/max)
  • 2 zapínací/vypínací kontakty (SPDT)
  • volitelné zpoždění zapnutí nebo vypnutí

Pouzdro

  • kompaktní pouzdro o šířce 22,5 mm (0,89 palce)
  • materiál pouzdra umožňuje zařazení do nejvyšší třídy odolnosti proti požáru podle předpisů UL 94 V-0
  • všechny materiály splňují požadavky nejpřísnějších ekologických norem

Instalace

  • zjednodušení plánování, údržby i provozu
  • 2 technologie zapojování: Technologie šroubových svorek nebo technologie Easy Connect
  • montáž na lištu i odebírání z lišty DIN bez použití nářadí
  • 3 LED pro indikaci provozních stavů
  • snadné seřizování prostřednictvím potenciometrů na čelní straně
  • elektrody se dodávají jako příslušenství

Vlastnosti

  • sledování čerpacích systémů zaměřené na chod nasucho (ENE MIN) a přetečení (ENE MAX)
    možnost připojení 2 elektrod v režimech C a MIN/MAX
  • 3 verze lišící se napájecím napětím
  • optimální poměr cena/výkon
  • 1 spínací kontakt: Princip otevřeného obvodu pro režim sledování CM-ENE MIN, princip uzavřeného obvodu pro režim sledování CM-ENE MAX  
  • LED indikace stavu
2CDC251004V0015

Chcete se dozvědět víc?

Vyhledávání produktů a dokumentů

Produkty
Dokumenty
Loading documents

Kontaktujte nás

Select region / language